Utilità di arresto server per Apache Web Server e Lotus Notes/Domino

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Easily configurable utilities for network administators that enables PowerChute to provide safe shutdown of mission-critical applications on servers.

Visualizza la panoramica sul prodotto

SFAPLN100 Caratteristiche

Utilità di arresto server per Apache Web Server e Lotus Notes/Domino
Easily configurable utilities for network administators that enables PowerChute to provide safe shutdown of mission-critical applications on servers.
  • Chiusura del sistema operativo
    Impedisce la corruzione dei dati effettuando il salvataggio dei file e la chiusura automatica sicura dei sistemi operativi in caso di interruzione prolungata dell'alimentazione.

Utilities di chiusura automatica delle applicazioni Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Configura istanze multiple
Tutte le istanze sul server che devono essere chiuse vengono configurate nel corso della stessa sessione. La utility richiede al DBA le informazioni necessarie per chiudere ogni singola istanza.

Protezione

Quattro tipi di arresto
PowerChute Shutdown Utility per Oracle garantisce all'amministratore di database la flessibilità necessaria per scegliere il tipo desiderato tra i quattro tipi di chiusura Oracle previsti per soddisfare le esigenze di disponibilità dell'applicazione.

Distribuzione prodotti

Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Gibuti, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Eritrea, Etiopia, Figi, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Iraq, Islanda, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lussemburgo, Madagascar, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nicaragua, Oman, Panama, Pakistan, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, Ruanda, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Trinidad e Tobago, Tanzania, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Yemen, Mayotta, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Servizi