I nostri marchi

Unità monoblocco per montaggio a parete e installazione all'esterno con scarico aria con flusso verso l'alto

Unità monoblocco per montaggio a parete e installazione all'esterno con scarico aria con flusso verso l'alto Anteriore sinistro
Unità monoblocco per montaggio a parete e installazione all'esterno con scarico aria con flusso verso l'alto Anteriore sinistro
Unità monoblocco per montaggio a parete e installazione all'esterno con scarico aria con flusso verso l'alto Anteriore sinistro
Unità monoblocco per montaggio a parete e installazione all'esterno con scarico aria con flusso verso l'alto Back
Unità monoblocco per montaggio a parete e installazione all'esterno con scarico aria con flusso verso l'alto Miscellaneous
Unità monoblocco per montaggio a parete e installazione all'esterno con scarico aria con flusso verso l'alto Detailed
Unità monoblocco per montaggio a parete e installazione all'esterno con scarico aria con flusso verso l'alto Anteriore sinistro
Unità monoblocco per montaggio a parete e installazione all'esterno con scarico aria con flusso verso l'alto Back
Unità monoblocco per montaggio a parete e installazione all'esterno con scarico aria con flusso verso l'alto Miscellaneous
Unità monoblocco per montaggio a parete e installazione all'esterno con scarico aria con flusso verso l'alto Detailed
  • Unità montate a parete per installazioni all'aperto per applicazioni mission-critical

Visualizza la panoramica sul prodotto

WMA Caratteristiche

Unità monoblocco per montaggio a parete e installazione all'esterno con scarico aria con flusso verso l'alto
Unità montate a parete per installazioni all'aperto per applicazioni mission-critical

Uniflair Wall Mount Room Cooling Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Controllo attivo della risposta
Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
Motore a comando diretto
La sollecitazione sui cuscinetti viene praticamente eliminata, aumentandone la durata utile. Consente il bilanciamento in fabbrica del gruppo integrato ventola/motore, in modo da ridurre la vibrazione e accelerare l’avvio.
Compressori scroll
Uso di poche parti mobili per aumentare l’affidabilità e la durata di servizio.
Doppio ingresso alimentazione
(Opzionale) Alimentatori doppi per ridondanza di alimentazione in ingresso
Componenti ridondanti
Poiché il sistema presenta singoli punti di guasto, i componenti ridondanti sono in grado di garantire disponibilità e affidabilità.

Convenienza

Struttura autonoma
L'unità si installa in modo facile e veloce senza necessità di linee refrigeranti o scambiatori di calore remoti.

Facilità di manutenzione

Facilità di accesso a fini di manutenzione
L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
Servizio operativo
Consente la manutenzione/sostituzione di componenti critici mentre il sistema è in funzione
Monitoraggio servizi
Tutti i dispositivi di monitoraggio integrati nell'unità consentono una manutenzione preventiva e un controllo delle condizioni operative del sistema mentre è in funzione.

Economia

Free Cooling diretto
Utilizza l'aria esterna quando la temperatura dell'aria ambiente può aiutare a supportare i carichi di raffreddamento.
Soluzioni tecnologiche ad elevate prestazioni
Possibilità di ottimizzare il funzionamento dell'unità in qualsiasi condizione ambientale o di carico, per un consumo energetico estremamente basso
Strategia modulare
Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.

Facilità di gestione

Sistemi di gestione degli edifici (BMS)
Le unità sono progettate per funzionare con i sistemi BMS più diffusi tra cui BACnet e Modbus.
LAN (Local Area Network)
Crea un controllo condiviso tra tutte le risorse disponibili per la massima efficienza energetica e una gestione controllata del gruppo durante situazioni di emergenza
Controller microprocessore
Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe.
Interfaccia di rete
Consente la gestione mediante connessione del dispositivo direttamente alla rete con un indirizzo IP dedicato, evitando la necessità di utilizzare un proxy server. La gestione è disponibile attraverso browser Web, Telnet o SSH. Le funzioni di notifica segnalano eventuali problemi in tempo reale.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Servizi