I nostri marchi

Unità distribuzione aria rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz

Unità distribuzione aria rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz Anteriore sinistro
Unità distribuzione aria rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz Anteriore sinistro
Unità distribuzione aria rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz Anteriore sinistro
Unità distribuzione aria rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz Anteriore sinistro
Unità distribuzione aria rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz Anteriore destro
Unità distribuzione aria rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz Back
Unità distribuzione aria rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz Anteriore sinistro
Unità distribuzione aria rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz Anteriore sinistro
Unità distribuzione aria rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz Anteriore destro
Unità distribuzione aria rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz Back
RoHS
  • L'unità di distribuzione dell'aria installabile a rack è un'unità 2U munita di ventole e collegata al pavimento flottante che convoglia aria di mandata direttamente ...

  • Include: Guide di montaggio a rack, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

ACF002 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
2U
Tipo di spina
IEC 60320 C13, IEC 60320 C14
Unità distribuzione aria rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz
L'unità di distribuzione dell'aria installabile a rack è un'unità 2U munita di ventole e collegata al pavimento flottante che convoglia aria di mandata direttamente all'interno dell'armadio, impedendendo all'aria condizionata di mescolarsi con l'aria della sala, la cui temperatura è più elevata, prima di raggiungere gli apparati. In questo modo vengono ridotte al minimo le differenze di temperatura tra la parte superiore e la parte inferiore dell'armadio, impedendo contemporaneamente il riflusso dell'aria calda esausta verso l'ingresso dello stesso. Il prodotto è consigliato per armadi rack dove i carichi sono superiori a 1,5 kW e può fornire aria a carichi fino a un massimo di 3,5 kW. E' anche il prodotto ideale per armadi collocati in ambienti caratterizzati da pavimenti flottanti dove la distribuzione di aria sotto il pavimento è inadeguata.
Include: Guide di montaggio a rack, Manuale utente
  • Doppia ventola
    Fornisce la tolleranza agli errori nell’eventualità di un guasto di una ventola.
  • Interruttori di controllo delle ventole
    Gli utenti possono accendere e spegnere una sola ventola o entrambe le ventole, a seconda del carico termico.
  • Ventole
    Misura di sicurezza che offre la protezione dall’apertura delle ventole grazie alla copertura dell’ingresso.
  • Guide di montaggio
    La profondità regolabile consente all’unità di adattarsi all’armadio NetShelter di APC o ad altri armadi EIA-310-D da 48 centimetri.
  • Favorisce una corrente d'aria adeguata
    Aiuta a mantenere regolari le temperature del rack all'interno del contenitore, favorendo il flusso d'aria dall'alto verso il basso.

Distribuzione dell'aria installabile a rack Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Facile da installare
Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.

Disponibilità

Aumenta la corrente d'aria
Garantisce temperature di ingresso corrette prolungando quindi la durata degli apparati.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Colombia, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"
Numero di cavi di alimentazione
2
Alimentazione in ingresso
230 Watt

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
89mm, 8.9cm
Larghezza massima
422mm, 42.2cm
Profondità massima
737mm, 73.7cm
Peso senza imballaggio
18.64kg
Peso con imballaggio
26.82kg
Altezza imballaggio
254mm, 25.4cm
Larghezza imballaggio
838mm, 83.8cm
Profondità imballaggio
838mm, 83.8cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
70.0dBA

Conformità

Certificazioni
"CE", UL
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Generale

Corrente d''aria
198.22Ips

Opzioni

Servizi