I nostri marchi

UPS con cablaggio strutturato APC Back-UPS 500, 230 V

UPS con cablaggio strutturato APC Back-UPS 500, 230 V Anteriore sinistro
UPS con cablaggio strutturato APC Back-UPS 500, 230 V Anteriore sinistro
UPS con cablaggio strutturato APC Back-UPS 500, 230 V Anteriore sinistro
UPS con cablaggio strutturato APC Back-UPS 500, 230 V Anteriore sinistro
UPS con cablaggio strutturato APC Back-UPS 500, 230 V Anteriore sinistro
UPS con cablaggio strutturato APC Back-UPS 500, 230 V Miscellaneous
UPS con cablaggio strutturato APC Back-UPS 500, 230 V Anteriore sinistro
UPS con cablaggio strutturato APC Back-UPS 500, 230 V Anteriore sinistro
UPS con cablaggio strutturato APC Back-UPS 500, 230 V Anteriore sinistro
UPS con cablaggio strutturato APC Back-UPS 500, 230 V Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

  • Include: Cat 6 Ethernet cable, CD con software, Guida di installazione, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

BH500INET Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (300 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
300 Watt / 500VA
Connessioni di uscita
(2) IEC Jumpers (Backup batteria)
(4) IEC 60320 C13 (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
Lunghezza cavo
2.4metri
Corrente massima in ingresso
4.0A
UPS con cablaggio strutturato APC Back-UPS 500, 230 V
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: Cat 6 Ethernet cable, CD con software, Guida di installazione, Manuale utente
  • Gestibile via rete
    Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
  • Interruttore automatico resettabile
    Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    L' UPS è certificato UL1778
  • Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori
    Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)

Back-UPS Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva

Facilità di gestione

Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.

Marketing features

Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici

Protezione

Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
300 Watt / 500VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 63 Hz Sync alla rete
Topologia
Standby
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide

Ingresso

Frequenza ingresso
47 - 63 Hz
Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
8ora\e)
Tensione nominale della batteria
12 V
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
4 - 6
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
10 Watt

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e guasto cablaggio edificio, LED di stato collegamento di rete
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
600Joule
Protezione delle linee dati
Cavo coassiale per CATV/SATV/modem/Audio-Video (connettore coassiale), Linea telefonica analogica per telefono/fax/modem/DSL (connettore RJ11), Linea di rete - Ethernet 10/100 Base-T (connettore RJ45)

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
372mm, 37.2cm
Larghezza massima
225mm, 22.5cm
Profondità massima
105mm, 10.5cm
Peso senza imballaggio
7.42kg
Peso con imballaggio
8.41kg
Altezza imballaggio
470mm, 47.0cm
Larghezza imballaggio
305mm, 30.5cm
Profondità imballaggio
165mm, 16.5cm
Colore
Beige
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
476mm
Unità cartone master
1.0
Peso cartone master
16.81
Unità per pallet
48.0
Codici SCC
10731304206412

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
40.0dBA

Conformità

Certificazioni
A-Tick, C-Tick, GOST, NEMKO
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: 10.000 Euro
Garanzia standard
2 anni (difetto di fabbricazione)

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi