I nostri marchi

UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8

UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Anteriore sinistro
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Anteriore sinistro
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Anteriore sinistro
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Anteriore sinistro
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Anteriore destro
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Anteriore destro
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Anteriore frontale
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Anteriore frontale
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Back
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Back
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Anteriore sinistro
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Anteriore sinistro
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Anteriore destro
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Anteriore destro
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Anteriore frontale
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Anteriore frontale
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Back
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8 Back
RoHS
  • UPS trifase da 40kW, 400V, ad elevata efficienza e implementazione semplificata, che garantisce una protezione dell'alimentazione all'avanguardia per data center ...

  • Include: Filtro polvere, EcoStruxure Ready, Installation manual, Gestione via rete integrata, Servizio di avvio

Visualizza la panoramica sul prodotto

GVSUPS40K0B4HS Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (40000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
40.0kWatt / 40.0kVA
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Corrente massima in ingresso
72.0A
UPS Galaxy VS da 40kW, 400V, per 4 serie di batterie modulari intelligenti interne da 9 Ah, avviamento 5×8
UPS trifase da 40kW, 400V, ad elevata efficienza e implementazione semplificata, che garantisce una protezione dell'alimentazione all'avanguardia per data center periferici, data center di piccole-medie dimensioni e infrastrutture critiche per applicazioni commerciali e industriali, con un costo totale di proprietà limitato. Questo UPS supporta fino a 4 serie di batterie modulari intelligenti ad alta capacità ma viene fornito senza batterie, per personalizzare l'autonomia delle batterie in base alle proprie esigenze. Servizio di avviamento 5×8 incluso.
Include: Filtro polvere, EcoStruxure Ready, Installation manual, Gestione via rete integrata, Servizio di avvio

Galaxy VS Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Protezione per ritorni di corrente integrato
Il contattore di backfeed completamente integrato assicura che l'energia elettrica non venga restituita alla rete.
Possibilità di ridondanza in parallelo
È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
Bus CC flessibile
Ottimizza il dimensionamento delle batterie e supporta un'ampia gamma di tecnologie di accumulo dell'energia, tra cui le batterie VRLA, agli ioni di litio e NiCd.
Scheda di gestione di rete integrata
Consente la gestione remota delle soglie di allarme e il monitoraggio del gruppo di continuità tramite EcoStruxure IT, Web, SNMP o Modbus TCP e Modbus RTU.

Costo totale di gestione

Ampio range di tensioni di ingresso
Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.
Funzionamento collaudato
Nessuna riduzione di potenza in kW fino a 40 °C o 104 °F.
Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Modalità a doppia conversione ad elevata efficienza
Qualità della potenza costantemente elevata con elevata efficienza, anche a bassi livelli di carica. Eventuali disturbi sulla forma d'onda della distribuzione vengono rigenerati tramite il processo di conversione da CA a CC e da CC a CA del tempo di trasferimento zero. La batteria viene utilizzata solo come sorgente di riserva.
Modalità ECOnversion
Modalità operativa che garantisce un'elevata efficienza durante la ricarica delle batterie, condizionando il fattore di potenza del carico e garantendo una regolazione della tensione di uscita di Classe 1.
Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.
UPS compatto
La tecnologia ad alta densità e l'accesso frontale completo fanno di questo gruppo di continuità un elemento di poco ingombro ideale per gli spazi ristretti.

Facilità di manutenzione

Svariate offerte di livelli di assistenza
I nostri servizi, che includono numerose opzioni per la scelta della manutenzione di componenti singoli o in pacchetto, sono strutturati in modo da lasciare la massima libertà di scelta per gli interventi che si desidera far eseguire da Schneider Electric.
Design UPS modulare
Offre ridondanza di progettazione e rapidità di manutenzione con tempi medi di riparazione migliorati grazie a moduli autodiagnostici sostituibili sul campo.
Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
EcoStruxure IT Expert
Dal proprio smartphone o computer, è possibile connettersi al nostro sistema di monitoraggio fai-da-te basato su cloud che raccoglie, organizza e distribuisce avvisi critici e informazioni importanti in tempo reale, fornendo una panoramica unificata anche degli ambienti di infrastrutture fisiche altamente distribuite. Grazie a strumenti di analisi avanzati e alla comparazione delle prestazioni, è possibile ottimizzare i tempi di attività e la pianificazione della manutenzione, anticipando così i problemi dell'infrastruttura prima che si verifichino. Disponibile solo in alcuni Paesi. Per maggiori informazioni, visitare ecostruxureit.com.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
40.0kWatt / 40.0kVA
Distorsione tensione di uscita
Meno del 3%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz Sync alla rete, 60 Hz Sync alla rete
Altre tensioni di uscita
380 V, 415 V
Fattore di cresta del carico
2,5
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Operazione sovraccarico
10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
THD tensione di uscita
< 1% linear load and < 3% non-linear load
Tolleranza alla tensione di uscita
+/- 5% after 2ms, +/-1% after 50ms
Bypass
Built-in static bypass

Ingresso

Frequenza ingresso
40 - 70 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
340 - 460 (400 V)V
Distorsione armonica totale di ingresso
Meno del 3% con carico totale
Altre tensioni di ingresso
380 V, 415 V
Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
65.0kampere
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.99

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
VRLA
Tensione nominale della batteria
480 V
Corrente massima della batteria in fase di esaurimento
109.0A
Tensione della batteria in fase di esaurimento
384 V

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Interfaccia utente lcd con schermo tattile
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1485mm, 148.5cm
Larghezza massima
521mm, 52.1cm
Profondità massima
847mm, 84.7cm
Peso senza imballaggio
200.0kg
Peso con imballaggio
200.0kg
Altezza imballaggio
1680mm, 168.0cm
Larghezza imballaggio
640mm, 64.0cm
Profondità imballaggio
990mm, 99.0cm
Colore
Gloss level 85%, Bianco

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 1005.84metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
10 - 80 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 3048metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
61.0dBA
Dissipazione termica in linea
4658.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD
Garanzia standard
Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
Altri requisiti di conformità ambientale
RoHS Cina

Opzioni

Servizi