UPS Galaxy VS da 30 kW, 400 V, con modulo di alimentazione N+1 per batterie esterne, avviamento 5x8

UPS Galaxy VS da 30 kW, 400 V, con modulo di alimentazione N+1 per batterie esterne, avviamento 5x8 Anteriore sinistro
UPS Galaxy VS da 30 kW, 400 V, con modulo di alimentazione N+1 per batterie esterne, avviamento 5x8 Anteriore sinistro
UPS Galaxy VS da 30 kW, 400 V, con modulo di alimentazione N+1 per batterie esterne, avviamento 5x8 Anteriore sinistro
UPS Galaxy VS da 30 kW, 400 V, con modulo di alimentazione N+1 per batterie esterne, avviamento 5x8 Anteriore destro
UPS Galaxy VS da 30 kW, 400 V, con modulo di alimentazione N+1 per batterie esterne, avviamento 5x8 Anteriore frontale
UPS Galaxy VS da 30 kW, 400 V, con modulo di alimentazione N+1 per batterie esterne, avviamento 5x8 Back
UPS Galaxy VS da 30 kW, 400 V, con modulo di alimentazione N+1 per batterie esterne, avviamento 5x8 Anteriore sinistro
UPS Galaxy VS da 30 kW, 400 V, con modulo di alimentazione N+1 per batterie esterne, avviamento 5x8 Anteriore destro
UPS Galaxy VS da 30 kW, 400 V, con modulo di alimentazione N+1 per batterie esterne, avviamento 5x8 Anteriore frontale
UPS Galaxy VS da 30 kW, 400 V, con modulo di alimentazione N+1 per batterie esterne, avviamento 5x8 Back
  • Highly efficient, easy-to-deploy 30kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data ...

  • Include: Filtro polvere, EcoStruxure IT ready (UPS), Guida di installazione, Gestione via rete integrata, Consegnato con i moduli di alimentazione installati, Servizio ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

GVSUPS30KRHS Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (30000W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
30.0kWatt / 100.0kVA
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Corrente massima in ingresso
54.0A
UPS Galaxy VS da 30 kW, 400 V, con modulo di alimentazione N+1 per batterie esterne, avviamento 5x8
Highly efficient, easy-to-deploy 30kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy.
Include: Filtro polvere, EcoStruxure IT ready (UPS), Guida di installazione, Gestione via rete integrata, Consegnato con i moduli di alimentazione installati, Servizio di avvio

Galaxy VS Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Bus CC flessibile
Ottimizza il dimensionamento delle batterie e supporta un'ampia gamma di tecnologie di accumulo dell'energia, tra cui le batterie VRLA, agli ioni di litio e NiCd.
Scheda di gestione di rete integrata
Consente la gestione remota delle soglie di allarme e il monitoraggio del gruppo di continuità tramite EcoStruxure IT, Web, SNMP o Modbus TCP e Modbus RTU.
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
Possibilità di ridondanza in parallelo
È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
Protezione per ritorni di corrente integrato
Il contattore di backfeed completamente integrato assicura che l'energia elettrica non venga restituita alla rete.
Compatibile con le soluzioni a batterie agli ioni di litio Schneider Electric
Riduce il peso e l'ingombro del sistema, i requisiti di raffreddamento e manutenzione e i costi totali di proprietà, raddoppia la vita delle batterie VRLA e migliora la gestibilità e la prevedibilità delle riserve energetiche.
Fare clic qui per ulteriori dettagli.

Facilità di manutenzione

Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
Design UPS modulare
Offre ridondanza di progettazione e rapidità di manutenzione con tempi medi di riparazione migliorati grazie a moduli autodiagnostici sostituibili sul campo.
Svariate offerte di livelli di assistenza
I nostri servizi, che includono numerose opzioni per la scelta della manutenzione di componenti singoli o in pacchetto, sono strutturati in modo da lasciare la massima libertà di scelta per gli interventi che si desidera far eseguire da Schneider Electric.
EcoStruxure IT Expert
Dal proprio smartphone o computer, è possibile connettersi al nostro sistema di monitoraggio fai-da-te basato su cloud che raccoglie, organizza e distribuisce avvisi critici e informazioni importanti in tempo reale, fornendo una panoramica unificata anche degli ambienti di infrastrutture fisiche altamente distribuite. Grazie a strumenti di analisi avanzati e alla comparazione delle prestazioni, è possibile ottimizzare i tempi di attività e la pianificazione della manutenzione, anticipando così i problemi dell'infrastruttura prima che si verifichino. Disponibile solo in alcuni Paesi. Per maggiori informazioni, visitare ecostruxureit.com.

Costo totale di gestione

Modalità ECOnversion
Modalità operativa che garantisce un'elevata efficienza durante la ricarica delle batterie, condizionando il fattore di potenza del carico e garantendo una regolazione della tensione di uscita di Classe 1.
Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Modalità a doppia conversione ad elevata efficienza
Qualità della potenza costantemente elevata con elevata efficienza, anche a bassi livelli di carica. Eventuali disturbi sulla forma d'onda della distribuzione vengono rigenerati tramite il processo di conversione da CA a CC e da CC a CA del tempo di trasferimento zero. La batteria viene utilizzata solo come sorgente di riserva.
Funzionamento collaudato
Nessuna riduzione di potenza in kW fino a 40 °C o 104 °F.
Ampio range di tensioni di ingresso
Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.
UPS compatto
La tecnologia ad alta densità e l'accesso frontale completo fanno di questo gruppo di continuità un elemento di poco ingombro ideale per gli spazi ristretti.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croazia, Haiti, Ungheria, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Libia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Siria, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
30.0kWatt / 30.0kVA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata, 50 Hz Sync alla rete, 60 Hz +/- 0,1 % Per 60 Hz nominali Non sincronizzata, 60 Hz Sync alla rete
Fattore di cresta del carico
2,5
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Operazione sovraccarico
10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
THD tensione di uscita
< 1% linear load and < 5% non-linear load
Tolleranza alla tensione di uscita
+/-1% after 50ms
Bypass
Built-in static bypass

Ingresso

Frequenza ingresso
40 - 70 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
340 - 460 (400 V)V
Distorsione armonica totale di ingresso
Meno del 3% con carico totale
Altre tensioni di ingresso
380, 415
Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
65.0kampere

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Sistema di batterie esterno
Tensione nominale della batteria
384...576 V DC
Corrente massima della batteria in fase di esaurimento
102.0A
Tensione della batteria in fase di esaurimento
307 V DC

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Interfaccia utente lcd con schermo tattile
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1485mm, 148.5cm
Larghezza massima
52mm, 5.21cm
Profondità massima
847mm, 84.7cm
Peso senza imballaggio
250.0kg
Colore
Gloss level 85%, Bianco

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 1005.84metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 55 °C
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
68.0dBA
Dissipazione termica in linea
3122.0BTU/h
Protection Class
IP21

Conformità

Certificazioni
EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC parte 15 classe A, IEC 60721-4-2, Livello 2M2, UL 1778, 5ª edizione
Garanzia standard
Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Opzioni

Servizi