I nostri marchi

Tetto protezione gocce NEMA12/IP42 AIS 5000 - armadio 1550 mm

Tetto protezione gocce NEMA12/IP42 AIS 5000 - armadio 1550 mm Anteriore sinistro
Tetto protezione gocce NEMA12/IP42 AIS 5000 - armadio 1550 mm Anteriore sinistro
Tetto protezione gocce NEMA12/IP42 AIS 5000 - armadio 1550 mm Anteriore sinistro
Tetto protezione gocce NEMA12/IP42 AIS 5000 - armadio 1550 mm Anteriore sinistro
Tetto protezione gocce NEMA12/IP42 AIS 5000 - armadio 1550 mm Anteriore sinistro
Tetto protezione gocce NEMA12/IP42 AIS 5000 - armadio 1550 mm Anteriore sinistro
  • Include: Installation Guide, Struttura, Viti

Visualizza la panoramica sul prodotto

ISDPR4 Caratteristiche

Tetto protezione gocce NEMA12/IP42 AIS 5000 - armadio 1550 mm
Include: Installation Guide, Struttura, Viti
  • Facile da installare
    Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brasile, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Isole Cook, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cuba, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Isole Falkland, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guinea Equatoriale, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, TP, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, XF, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
25mm, 2.54cm
Larghezza massima
1555mm, 155.55cm
Profondità massima
851mm, 85.09cm
Peso senza imballaggio
9.09kg
Peso con imballaggio
10.91kg
Altezza imballaggio
76mm, 7.62cm
Larghezza imballaggio
1613mm, 161.29cm
Profondità imballaggio
902mm, 90.17cm
Colore
Grigio

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0-999.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-40 - 70 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0-4500metri

Conformità

Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi