I nostri marchi

Tetto NetShelter VS 42U, beige

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Elementi di rack che possono essere aggiunti a quelli già esistenti in caso di necessità di variazioni.

  • Include: Kit di montaggio copertura

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR8380 Caratteristiche

Tetto NetShelter VS 42U, beige
Elementi di rack che possono essere aggiunti a quelli già esistenti in caso di necessità di variazioni.
Include: Kit di montaggio copertura

Distribuzione prodotti

Albania, Antille Olandesi, Austria, Australia, Brasile, Canada, Svizzera, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Ecuador, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Indonesia, Irlanda, India, Islanda, Italia, Giamaica, Corea del Sud, Isole Cayman, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Macedonia, Myanmar, Malta, Messico, Malaysia, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Svezia, Singapore, Slovacchia, El Salvador, Thailandia, Taiwan, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Vietnam

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
51mm, 5.08cm
Larghezza massima
584mm, 58.42cm
Profondità massima
889mm, 88.9cm
Peso senza imballaggio
4.55kg
Peso con imballaggio
6.82kg
Altezza imballaggio
102mm, 10.16cm
Larghezza imballaggio
597mm, 59.69cm
Profondità imballaggio
940mm, 93.98cm
Colore
Nero

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi