I nostri marchi

Testa piedistallo TR, viti e guarnizioni

Testa piedistallo TR, viti e guarnizioni Anteriore sinistro
Testa piedistallo TR, viti e guarnizioni Anteriore sinistro
Testa piedistallo TR, viti e guarnizioni Anteriore sinistro
Testa piedistallo TR, viti e guarnizioni Anteriore sinistro
  • Soluzioni a pavimento con accesso modulare per locali tecnici e Data Center.

Visualizza la panoramica sul prodotto

9FST001 Caratteristiche

Testa piedistallo TR, viti e guarnizioni
Soluzioni a pavimento con accesso modulare per locali tecnici e Data Center.

Pavimento tecnico Uniflair Caratteristiche e vantaggi

Adattabilità

Struttura piedistallo TR
Queste strutture, costituite da supporti in acciaio galvanizzato, sono disponibile in varie altezze, da 30 a oltre 150 cm. Con queste strutture è possibile realizzare una griglia di sostegno di 60x60 cm per i pannelli e incrementare la resistenza meccanica e la stabilità sul pavimento. Le teste e i telai in acciaio dei supporti sono progettati in modo da poterli fissare tra loro in qualunque posizione lungo il perimetro, per coprire distanze maggiori e poterli installare in qualunque Data Center nel plenum sotto il pavimento.
Finitura in laminato plastico
La parte superiore del pannello principale è coperta con laminato plastico ad alta pressione per migliorare l'estetica.
Anima in truciolato ad alta densità
La migliore combinazione di proprietà meccaniche e contenimento del peso, per un investimento estremamente conveniente e la massima facilità di installazione.
Supporto in alluminio
La parte posteriore del pannello principale è coperta, per migliorare ulteriormente le caratteristiche meccaniche e incrementare la stabilità termoigrometrica.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Oman, Panama, Perù, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Yemen, Mayotta, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
175mm, 17.5cm
Larghezza massima
580mm, 58.0cm
Profondità massima
175mm, 17.5cm
Peso senza imballaggio
12.0kg

Conformità

Garanzia standard
1 anno

Opzioni

Servizi