I nostri marchi

Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per batterie 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento

Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per batterie 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento Anteriore sinistro
Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per batterie 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento Anteriore sinistro
Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per batterie 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento Anteriore sinistro
Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per batterie 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento Anteriore destro
Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per batterie 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento Anteriore sinistro
Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per batterie 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento Anteriore destro
  • Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per batterie 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento

  • Include: Guida di installazione, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SUVTEFBAT10K40H Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per batterie 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento
Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per batterie 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento
Include: Guida di installazione, Manuale utente

Smart-UPS VT Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Bypass di manutenzione manuale
Riduce i costi di installazione eliminando la necessità di bypass meccanici esterni.
Correzione del fattore di potenza in ingresso
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Facilità di manutenzione

Design modulare
Rende più rapidi gli interventi di assistenza e riduce le esigenze di manutenzione con l'uso di moduli muniti di autodiagnostica e sostituibili on site.
Può essere consegnato con i moduli installati
Consente il test e il setup dell'UPS in fase di preinstallazione rendendo più rapida l'installazione.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.

Protezione

Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Caratteristiche marketing

Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Facilità di gestione

Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Compatibile con InfraStruXure Manager
Consente la gestione centralizzata tramite InfraStruXure Manager di APC.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Intelligent Card Slot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Display LCD
Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.
Frequenza programmabile
Garantisce la compatibilità con valori diversi di frequenza in ingresso.

Disponibilità

Doppio ingresso rete di alimentazione
Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Moduli batterie collegati in parallelo
Garantisce un livello di disponibilità più elevato tramite batterie ridondanti.
Tempo di autonomia scalabile
Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Sistema di batterie esterno
Montaggio batteria
Armadio batterie chiuso
Posizionamento batteria
Telaio esterno

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1487mm, 148.7cm
Larghezza massima
523mm, 52.3cm
Profondità massima
837mm, 83.7cm
Peso senza imballaggio
260.0kg
Peso con imballaggio
294.0kg
Altezza imballaggio
1664mm, 166.37cm
Larghezza imballaggio
724mm, 72.39cm
Profondità imballaggio
1105mm, 110.49cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
0 - 30 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 90 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi