I nostri marchi

Telaio aperto NetShelter VX 42U, nero, CTO

Telaio aperto NetShelter VX 42U, nero, CTO Anteriore sinistro
Telaio aperto NetShelter VX 42U, nero, CTO Anteriore sinistro
Telaio aperto NetShelter VX 42U, nero, CTO Anteriore sinistro
Telaio aperto NetShelter VX 42U, nero, CTO Anteriore sinistro
Telaio aperto NetShelter VX 42U, nero, CTO Anteriore destro
Telaio aperto NetShelter VX 42U, nero, CTO Anteriore sinistro
Telaio aperto NetShelter VX 42U, nero, CTO Anteriore sinistro
Telaio aperto NetShelter VX 42U, nero, CTO Anteriore destro
  • Rack aperti per facilitare l'accesso agli apparati informatici e ai cavi

  • Include: Rotelle, Piedini di livellamento, Copertura, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR2102BLKCTO Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
42U
Larghezza rack
19"
Telaio aperto NetShelter VX 42U, nero, CTO
Rack aperti per facilitare l'accesso agli apparati informatici e ai cavi
Include: Rotelle, Piedini di livellamento, Copertura, Manuale utente
  • Profondità di montaggio regolabile
    Le guide di montaggio verticali possono essere regolate per consentire l'installazione di apparati con profondità diverse.
  • Larghezza ottimizzata
    Gli armadi NetShelter VS sono stati progettati per essere esattamente allineati a mattonelle standard da 24 pollici e 600 mm quando vengono affiancati gli uni agli altri.
  • Elementi protettivi di fissaggio a pavimento
    Ciascun armadio NetShelter VS comprende una serie di perni di fissaggio che servono a fissare tutti i pannelli di lamiera sciolti e/o gli apparati montati a rack all'interno.
  • Canali posteriori di sistemazione cavi
    Canale posteriore integrato e regolabile che fornisce posti di montaggio zero U per accessori senza l'utilizzo di utensili. Ciascun canale presenta due vani di montaggio con possibilità di sostenere una combinazione fino a quattro accessori come i PDU e organizzatori di cablaggio verticali.
  • Trasportabile su rotelle attraverso una porta alta 7 piedi
    APC ha reso semplice e rapida l'installazione progettando l'armadio in modo tale da poterlo trasportare su rotelle attraverso aperture di porte standard da 7 piedi. Le versioni 47U non presentano questa caratteristica.
  • Viene spedito completamente assemblato
    Consente un’implementazione rapida.

NetShelter Open Frame Racks Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Posizioni spazio U numerate
Elimina il problema della scelta dell'ubicazione dei dispositivi da installare in rack grazie all'etichettatura delle singole guide di montaggio verticale con l'effettiva posizione U in altezza.

Costo totale di gestione

Piastre di stabilizzazione reversibili
E' possibile montare le piastre di stabilizzazione internamente per risparmiare spazio oppure esternamente

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
2070mm, 207.01cm
Larghezza massima
584mm, 58.42cm
Profondità massima
1072mm, 107.19cm
Peso senza imballaggio
92.73kg
Peso con imballaggio
113.64kg
Altezza imballaggio
2210mm, 220.98cm
Larghezza imballaggio
749mm, 74.93cm
Profondità imballaggio
1207mm, 120.65cm
Colore
Nero
Montanti verticali
16.0calibro
Pannello superiore
18.0calibro
Unità per pallet
1.0
Peso (carico statico)
907.18kg
Peso (carico dinamico)
907.18kg

Condizioni ambientali

Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
EIA-310D
Garanzia standard
5 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi