I nostri marchi

Symmetra PX 32 kW All-In-One, scalabile a 48 kW, senza batterie, 400 V

Symmetra PX 32 kW All-In-One, scalabile a 48 kW, senza batterie, 400 V Anteriore sinistro
Symmetra PX 32 kW All-In-One, scalabile a 48 kW, senza batterie, 400 V Anteriore sinistro
Symmetra PX 32 kW All-In-One, scalabile a 48 kW, senza batterie, 400 V Anteriore sinistro
Symmetra PX 32 kW All-In-One, scalabile a 48 kW, senza batterie, 400 V Anteriore destro
Symmetra PX 32 kW All-In-One, scalabile a 48 kW, senza batterie, 400 V Anteriore frontale
Symmetra PX 32 kW All-In-One, scalabile a 48 kW, senza batterie, 400 V Anteriore sinistro
Symmetra PX 32 kW All-In-One, scalabile a 48 kW, senza batterie, 400 V Anteriore destro
Symmetra PX 32 kW All-In-One, scalabile a 48 kW, senza batterie, 400 V Anteriore frontale
  • Potenza scalabile e distribuzione in un'unica struttura ad elevata densità. Questo UPS trifase ad elevata efficienza si adatta alla crescita del Data Center fino ...

  • Include: Scheda di gestione in rete, Servizio di avvio

Visualizza la panoramica sul prodotto

SY32K48H-PDNB Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (32000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
32.0kWatt / 32.0kVA
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corrente massima in ingresso
65.0A
Symmetra PX 32 kW All-In-One, scalabile a 48 kW, senza batterie, 400 V
Potenza scalabile e distribuzione in un'unica struttura ad elevata densità. Questo UPS trifase ad elevata efficienza si adatta alla crescita del Data Center fino a 48 kW / 48 kVA. Adatto per Data Center di piccole e medie dimensioni. Richiede l'uso di un sistema di batterie esterne di altri produttori o di batterie modulari interne ad autonomia prolungata SYBT9-B4LL.
Include: Scheda di gestione in rete, Servizio di avvio
  • Doppio ingresso rete di alimentazione
    Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.

Symmetra PX Caratteristiche e vantaggi

Facilità di gestione

Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Si integra con StruxureWare Data Center Expert
Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Flessibilità

Frequenza programmabile
Garantisce la compatibilità con valori diversi di frequenza in ingresso.
SmartSlot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Potenza erogabile scalabile
Abbatte immediatamente i costi legati al sovradimensionamento dell'UPS consentendo rapidi upgrade in tempi successivi.

Disponibilità

Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Moduli di alimentazione sostituibili dall'utente
Semplifica l'aggiornamento e la sostituzione dei moduli di alimentazione.
Moduli di alimentazione collegati in parallelo
Incrementa la disponibilità consentendo una recovery immediata e senza soluzione di continuità in seguito a guasti isolati dei moduli.
Moduli di intelligenza ridondanti
Favorisce un livello di disponibilità più elevato dei carichi collegati all'UPS predisponendo percorsi di comunicazione ridondanti verso le funzioni critiche dell'UPS.
Moduli di alimentazione sostituibili a caldo
Consente di incrementare rapidamente la capacità di alimentazione o di sostituire moduli di alimentazione già installati. I moduli installati vengono riconosciuti automaticamente dal sistema.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Moduli batterie collegati in parallelo
Garantisce un livello di disponibilità più elevato tramite batterie ridondanti.
Configurabile per ridondanza interna N+1
Garantisce alta disponibilità attraverso la ridondanza consentendo una configurazione che prevede un modulo di alimentazione in più del necessario per supportare il carico collegato.
Design modulare
Rende più rapidi gli interventi di assistenza e riduce le esigenze di manutenzione con l'uso di moduli muniti di autodiagnostica e sostituibili on site.
Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.

Costo totale di gestione

Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Servizio di avvio 5X8 compreso
Necessario per la copertura completa della garanzia standard
Alimentazione con correzione del fattore di potenza: kVA = kW
Abbatte i costi eliminando la necessità di sovradimensionare l'UPS per i carichi con correzione del fattore di potenza (PFC).

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
48.0kWatt / 48.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase
Distorsione tensione di uscita
Meno del 2%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata, 50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall’utente +/- 0,1 Sync alla rete, 60 Hz +/- 0,1 % Per 60 Hz nominali Non sincronizzata
Altre tensioni di uscita
380 V, 415 V
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Operazione sovraccarico
10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
THD tensione di uscita
< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load
Tolleranza alla tensione di uscita
+/- 1% statica e +/- 5% al 100% variazione a gradino del carico
Bypass
Built-in static bypass

Ingresso

Frequenza ingresso
40 - 70 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
340 - 477V
Distorsione armonica totale di ingresso
Meno del 5% a pieno carico
Tipo di protezione di ingresso richiesta
Fusibile gL
Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
30.0kampere
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.99

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Sistema di batterie esterno

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
Emergency Power Off (EPO)
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1991mm, 199.1cm
Larghezza massima
600mm, 60.0cm
Profondità massima
1070mm, 107.0cm
Peso senza imballaggio
369.0kg
Peso con imballaggio
399.0kg
Altezza imballaggio
2150mm, 215.0cm
Larghezza imballaggio
848mm, 84.8cm
Profondità imballaggio
1210mm, 121.0cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
61.0dBA
Dissipazione termica in linea
5146.0BTU/h
Protection Class
NEMA 1

Conformità

Certificazioni
EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Garanzia standard
Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Generale

Connessione di bypass
5 conduttori (trifase + N + G)
Dispositivo di protezione di bypass
180.0
Corrente massima di ingresso di bypass
80.0A

Opzioni

Servizi