Symmetra PX 125 kW, scalabile a 250 kW, senza bypass di manutenzione o con distribuzione in parallelo

Symmetra PX 125 kW, scalabile a 250 kW, senza bypass di manutenzione o con distribuzione in parallelo Anteriore sinistro
Symmetra PX 125 kW, scalabile a 250 kW, senza bypass di manutenzione o con distribuzione in parallelo Anteriore sinistro
Symmetra PX 125 kW, scalabile a 250 kW, senza bypass di manutenzione o con distribuzione in parallelo Anteriore sinistro
Symmetra PX 125 kW, scalabile a 250 kW, senza bypass di manutenzione o con distribuzione in parallelo Anteriore destro
Symmetra PX 125 kW, scalabile a 250 kW, senza bypass di manutenzione o con distribuzione in parallelo Anteriore frontale
Symmetra PX 125 kW, scalabile a 250 kW, senza bypass di manutenzione o con distribuzione in parallelo Back
Symmetra PX 125 kW, scalabile a 250 kW, senza bypass di manutenzione o con distribuzione in parallelo Anteriore sinistro
Symmetra PX 125 kW, scalabile a 250 kW, senza bypass di manutenzione o con distribuzione in parallelo Anteriore destro
Symmetra PX 125 kW, scalabile a 250 kW, senza bypass di manutenzione o con distribuzione in parallelo Anteriore frontale
Symmetra PX 125 kW, scalabile a 250 kW, senza bypass di manutenzione o con distribuzione in parallelo Back
  • Soluzione ad alte prestazioni di protezione dell'alimentazione trifase, modulare e scalabile, che presenta livelli elevatissimi di efficienza, potenza e performance ...

  • Include: Assistenza per assemblaggio, Guida di installazione, Scheda di gestione in rete, Servizio di avvio, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SY125K250D Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (125000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
125.0kWatt / 125.0kVA
Connessioni di uscita
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Backup batteria)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
400V 3PH, 480V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH, 480V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX 125 kW, scalabile a 250 kW, senza bypass di manutenzione o con distribuzione in parallelo
Soluzione ad alte prestazioni di protezione dell'alimentazione trifase, modulare e scalabile, che presenta livelli elevatissimi di efficienza, potenza e performance per data center di dimensioni medio-grandi e ambienti mission critical. E' possibile installare in parallelo UPS multipli per ottenere una ridondanza estremamente efficiente del sistema oppure fino a 2MW di protezione dell'alimentazione. Le installazioni in parallelo con interruttore custom e le installazioni che utilizzano un pannello di bypass di manutenzione di terze parti richiedono il kit per interruttori di terze parti APC Symmetra PX250/500 per il monitoraggio degli interruttori automatici e funzionalità EPO (spegnimento di emergenza).
Include: Assistenza per assemblaggio, Guida di installazione, Scheda di gestione in rete, Servizio di avvio, Manuale utente
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Moduli batterie collegati in parallelo
    Garantisce un livello di disponibilità più elevato tramite batterie ridondanti.
  • Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
    Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
  • Doppio ingresso rete di alimentazione
    Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
  • Modalità ECO
    Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
  • Assistenza con accesso anteriore
    Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Display LCD grafico a sfioramento
    Schemi testuali e grafici che semplificano la visualizzazione delle modalità di funzionamento, dei parametri dei sistemi e degli allarmi.
  • Mega Tie
    Durante le procedure di manutenzione, mantenere la protezione completa trasferendo il carico da un sistema Symmetra PX 250/500 kW indipendente a un altro.
  • Sincronizzazione in uscita con la sorgente esterna
    L'UPS può essere sincronizzato con qualsiasi altra fonte indipendente per utilizzare switch di commutazione statici a valle
  • Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
    Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
  • Possibilità di ridondanza in parallelo
    È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
  • Visualizzazione remota
    Scaricate l'interfaccia di visualizzazione nel computer laptop o nel PC. Monitorate l'unità UPS da remoto e configurate un sottoinsieme di parametri UPS. Nota: l'avvio e l'arresto da remoto non sono supportati.
  • Tempo di autonomia scalabile
    Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.
  • Supporta bypass di configurazione di terze parti
    E' necessario disporre del kit per interruttori di terze parti APC Symmetra PX250/500 per istallazioni con interruttore custom o un pannello di bypass di manutenzione di terze parti. Le schede all'interno del kit effettuano il monitoraggio degli interruttori automatici e forniscono la funzionalità EPO (spegnimento di emergenza).
  • Batterie sostituibili a caldo
    Consente di prolungare rapidamente l'autonomia o di sostituire batterie modulari già installate. I moduli installati vengono riconosciuti automaticamente dal sistema.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Symmetra PX Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Moduli di alimentazione collegati in parallelo
Incrementa la disponibilità consentendo una recovery immediata e senza soluzione di continuità in seguito a guasti isolati dei moduli.
Moduli di intelligenza ridondanti
Favorisce un livello di disponibilità più elevato dei carichi collegati all'UPS predisponendo percorsi di comunicazione ridondanti verso le funzioni critiche dell'UPS.
Design modulare
Rende più rapidi gli interventi di assistenza e riduce le esigenze di manutenzione con l'uso di moduli muniti di autodiagnostica e sostituibili on site.
Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Moduli batterie collegati in parallelo
Garantisce un livello di disponibilità più elevato tramite batterie ridondanti.
Configurabile per ridondanza interna N+1
Garantisce alta disponibilità attraverso la ridondanza consentendo una configurazione che prevede un modulo di alimentazione in più del necessario per supportare il carico collegato.
Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Moduli di alimentazione sostituibili dall'utente
Semplifica l'aggiornamento e la sostituzione dei moduli di alimentazione.
Moduli di alimentazione sostituibili a caldo
Consente di incrementare rapidamente la capacità di alimentazione o di sostituire moduli di alimentazione già installati. I moduli installati vengono riconosciuti automaticamente dal sistema.

Facilità di gestione

Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Si integra con StruxureWare Data Center Expert
Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Costo totale di gestione

Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Correzione del fattore di potenza in ingresso
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Servizio di avvio 5X8 compreso
Necessario per la copertura completa della garanzia standard
Alimentazione con correzione del fattore di potenza: kVA = kW
Abbatte i costi eliminando la necessità di sovradimensionare l'UPS per i carichi con correzione del fattore di potenza (PFC).

Flessibilità

Intelligent Card Slot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Frequenza programmabile
Garantisce la compatibilità con valori diversi di frequenza in ingresso.
Potenza erogabile scalabile
Abbatte immediatamente i costi legati al sovradimensionamento dell'UPS consentendo rapidi upgrade in tempi successivi.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
500.0kWatt / 500.0kVA
Distorsione tensione di uscita
Meno del 2%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata, 50 Hz Sync alla rete, 60 Hz +/- 0,1 % Per 60 Hz nominali Non sincronizzata, 60 Hz Sync alla rete
Altre tensioni di uscita
415 V
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Operazione sovraccarico
10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
THD tensione di uscita
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Tolleranza alla tensione di uscita
+/- 1% statica e +/- 5% al 100% variazione a gradino del carico
Tempo di trasferimento
2 ms typical
Bypass
Built-in static bypass

Ingresso

Frequenza ingresso
40 - 70 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
340 - 460 (400 V), 408 - 552 (480 V)V
Distorsione armonica totale di ingresso
Meno del 5% a pieno carico
Tipo di protezione di ingresso richiesta
Interruttore tripolare
Altre tensioni di ingresso
415 V
Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
50.0kampere
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.99

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
VRLA
Batterie preinstallate
8
Tempo di ricarica tipico
3.5ora\e)
Quantità RBC™
6
Potenza carica batterie (watt)
11.815kWatt
Extendable Run Time
1
Rendimento del funzionamento a batteria
96.0 %
Funzionamento in condizioni di sovraccarico
10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
SYPX250-500_Parallel
Schede SmartSlot™ preinstallate
Quadro di comando
Interfaccia utente lcd con schermo tattile
Emergency Power Off (EPO)
Opzionale
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1991mm, 199.1cm
Larghezza massima
2350mm, 235.0cm
Profondità massima
1070mm, 107.0cm
Peso senza imballaggio
2462.0kg
Peso con imballaggio
2727.0kg
Altezza imballaggio
2150mm, 215.0cm
Larghezza imballaggio
2990mm, 299.0cm
Profondità imballaggio
1270mm, 127.0cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
54.0dBA
Dissipazione termica in linea
15473.0BTU/h
Protection Class
IP20, NEMA 1

Conformità

Certificazioni
CSA C22.2 N .107.3-05, cUL listed / CSA, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Eurobat: uso generico, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, UL listed / CSA
Garanzia standard
Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Offerta sostenibile Stato

Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi