StruxureWare Data Center Operation, licenza per 200 rack
-
Quadro immediato del funzionamento del Datacenter tramite gestione dell'inventario, calcolatore PUE, allarmi in tempo reale relativi ai dispositivi e funzionalità ...
AP900200 Caratteristiche
StruxureWare Data Center Operation, licenza per 200 rack
Quadro immediato del funzionamento del Datacenter tramite gestione dell'inventario, calcolatore PUE, allarmi in tempo reale relativi ai dispositivi e funzionalità di drilldown in base alla localizzazione.
Data Center Operation Caratteristiche e vantaggi
Flessibilità
Servizi opzionali di installazione
Per rendere più rapida l'installazione grazie ai Servizi Professionali APC
Localizzazione
L'interfaccia utente è disponibile nelle principali lingue locali
Compatibile con prodotti di terzi
Consente la modellazione di apparati e dati di qualsiasi fornitore garantendo il supporto di data center esistenti.
Supporto della sala elettrica
Monitoraggio della capacità e pianificazione dei cambiamenti per apparati di alimentazione centralizzati in aree esterne al piano di pavimento principale della sala CED
Modello dati condivisi
Garanzia di disponibilità di dati aggiornati e sincronizzati nel corso dell'intero ciclo di vita della sala CED
Colocation
Client web
Consente all'utente di vedere gli asset del Data Center e di conoscere il consumo di energia e la capacità di alimentazione attraverso qualunque browser web moderno. Questo abbassa i costi di manutenzione e consente agli operatori di assumere decisioni migliori e più informate, in tempo reale.
Tenant impact analysis
Mappa delle risorse delle utenze a livello di sala, gabbia, rack o server per un controllo approfondito dell'impatto delle utenze in caso di blackout.
Rapporto di inventario per il locatario
Quadro di tutte le apparecchiature associate a una singola utenza, per un inventario istantaneo delle utenze.
Rapporto sulle prese di alimentazione
Evidenziazione dello stato corrente delle spine e delle prese per una o più PDU o utenze, con indicazione dell'eccesso di domanda.
Rapporto sull'alimentazione
Indicazione della capacità totale rispetto alla capacità venduta e al carico misurato per ogni sito, per ottenere una panoramica completa delle attuali capacità di alimentazione.
Rapporto spazi
Panoramica istantanea delle attuali capacità di spazio, con identificazione degli spazi vendibili, occupabili e riservabili, e identificazione degli spazi utilizzati internamente.
Vista gabbia 3D
Perimetri esterni delle gabbie per visualizzazione tridimensionale istantanea del layout e calcolo automatico dell'area delle gabbie.
Audit trail
Monitoraggio di tutti i cambiamenti nelle gabbie e nelle apparecchiature strutturali in tutto il ciclo di vita del Data Center, con garanzia di trasparenza e facile identificazione dei requisiti di manutenzione.
Misura del consumo elettrico
Fatturazione dettagliata per ogni singola utenza tramite una panoramica semplice dell'energia venduta e misurata.
Visualizzazione gabbia
Visualizzazione dello spazio disponibile con dati delle utenze durante la fase di prevendita per la pianificazione delle potenziali gabbie per i nuovi clienti, la prenotazione degli spazi e il supporto del processo di vendita.
Protezione
Accesso di sola lettura
Un'opzione di sola lettura consente di condividere l'accesso senza rischiare modifiche non autorizzate alla configurazione dei sistemi.
Sicurezza tramite password
Protezione con password selezionabile dall'utente.
Accesso multiutente
Consente a numerosi utenti di lavorare contemporaneamente sull'applicazione
Ruoli utenti
Possibilità di stabilire livelli di accesso diversi tramite il login multiutente e ruoli utente predefiniti.
Disponibilità
Supporto server blade
Riflette l'esatta disposizione del data center modellando i blade server all'interno dei rispettivi armadi
Gestione rete assistita
Una rappresentazione grafica dei percorsi di rete del data center e delle loro interconnessioni
Operatività mobile nei Datacenter
Si integra con InfraStruxure Mobile per l'accesso immediato all'applicazione InfraStruxure Operations tramite il PDS palmare Motorola (Symbol) MC70.
Calcolatore PUE/DCiE
Fornisce valori PUE (Power Usage Effectiveness) per segnalare l'uso giornaliero di energia
Live dashboard
Cruscotti web facilmente configurabili che visualizzano informazioni personalizzabili a livello di gestione rendono immediatamente disponibili i principali indicatori di gestione del data center
Piattaforma aziendale
Disponibilità elevata grazie alla ridondanza con failover tramite un setup a cluster e al bilanciamento del carico a garanzia di un sistema mission critical senza alcun singolo punto di guasto.
Allarmi all'interno del Datacenter
Fornisce informazioni in tempo reale su eventuali guasti di dispositivi collocati all'interno del layout e una vista frontale dei rack per verificare il funzionamento del Datacenter
Gestione dell'inventario
Visualizza i dati relativi agli apparati all'interno del layout fisico per un accesso immediato ai dettagli dei dispositivi e agli attributi degli apparati; fornisce un quadro generale del funzionamento del Datacenter .
Report di inventario
Comprende informazioni strutturate su tutti i dispositivi installati a rack, suddivisi per tipo, età, costruttore e proprietà, per tracciare rapidamente un quadro di tutti i dispositivi in uso all'interno del Datacenter.
Convenienza
Integrazione CAD
Enables import of Computer Aided Design (CAD) drawings in order to quickly reshape the room and convert CAD cage drawings into the DCIM model, including toggle CAD layers to show all available facility information.
Riferimenti basati sulla griglia
Approccio flessibile alle coordinate della pianta, in modo che gli operatori del Data Center possano adottare uno schema di identificazione delle posizioni personalizzato.
Azioni consigliate
Enterprise Manager fornisce sia una descrizione dettagliata dei problemi nel momento in cui si verificano sia una serie di interventi consigliati per risolvere il problema in questione. Questa caratteristica, unica nel suo genere, riduce le esigenze in termini di formazione e rende più rapida la ricerca guasti in caso di problemi legati all'alimentazione elettrica.
Facilità di gestione
Vista personalizzabile
Fornisce funzionalità di drilldown basate sulla localizzazione per un modello logico del Datacenter, dove le sale possono essere organizzate per regione, paese, campus, sito, edificio e sala.
Sale multiple
Visualizzazione opzionale di più ambienti nella stessa pianta, per ottenere un quadro preciso con possibilità di spostamento nelle strutture di notevoli dimensioni.
Vista della disposizione a pavimento
La vista dall'alto e la disposizione grafica a pavimento consentono una rappresentazione accurata della sala CED.
Magazzino virtuale
Per tenere traccia dei nuovi apparati dal momento dell'arrivo on site all'interno del magazzino virtuale.
Ricerca risorse globali
Per localizzare rapidamente gli apparati tramite una ricerca basata su testo ed esportare i relativi dati in formato Excel.
Vista frontale dei rack
Una vista frontale dettagliata dei rack fornisce una rappresentazione grafica accurata degli apparati e della loro collocazione all'interno dei rack
Vista organizzativa
Rende possibile un drilldown basato sulla localizzazione per disporre di un modello logico del data center dove le relative sale possono essere organizzate per regioni, paesi, campus, siti, edifici e sale.
Libreria risorse
E' possibile utilizzare la vasta libreria di dispositivi informatici e di infrastruttura fisica commercializzati dai fornitori più importanti.
Dispositivi personalizzati
Per personalizzare rapidamente, con soli due click, i dispositivi a catalogo sulla base delle specifiche dell'utente modificando proprietà customizzate come, per esempio, potenza richiesta, indirizzo MAC, ecc.
Distribuzione prodotti
Andorra, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brasile, Bahamas, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Isole Cook, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cuba, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Isole Falkland, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe
Specifiche tecniche
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
216mm, 21.6cm
Larghezza massima
133mm, 13.3cm
Peso senza imballaggio
0.09kg
Peso con imballaggio
0.45kg
Altezza imballaggio
229mm, 22.9cm
Larghezza imballaggio
178mm, 17.8cm
Profondità imballaggio
6mm, 0.6cm