StruxureWare Data Center Operation 2 Rack Capacity Support
-
Quadro immediato dell'attività del data center attraverso la gestione dell'inventario, il calcolatore PUE, gli allarmi in tempo reale e il drilldown basato sulla ...
WCAP1YR2R-DIGI Caratteristiche
StruxureWare Data Center Operation 2 Rack Capacity Support
Quadro immediato dell'attività del data center attraverso la gestione dell'inventario, il calcolatore PUE, gli allarmi in tempo reale e il drilldown basato sulla localizzazione
Data Center Operation Caratteristiche e vantaggi
Protezione
Ruoli utenti
Possibilità di stabilire livelli di accesso diversi tramite il login multiutente e ruoli utente predefiniti.
Password security
Protezione con password selezionabile dall'utente.
Accesso di sola lettura
Un'opzione di sola lettura consente di condividere l'accesso senza rischiare modifiche non autorizzate alla configurazione dei sistemi.
Accesso multiutente
Consente a numerosi utenti di lavorare contemporaneamente sull'applicazione
Facilità di gestione
Ricerca risorse globali
Per localizzare rapidamente gli apparati tramite una ricerca basata su testo ed esportare i relativi dati in formato Excel.
Vista della disposizione a pavimento
La vista dall'alto e la disposizione grafica a pavimento consentono una rappresentazione accurata della sala CED.
Vista organizzativa
Rende possibile un drilldown basato sulla localizzazione per disporre di un modello logico del data center dove le relative sale possono essere organizzate per regioni, paesi, campus, siti, edifici e sale.
Sale multiple
Visualizzazione opzionale di più ambienti nella stessa pianta, per ottenere un quadro preciso con possibilità di spostamento nelle strutture di notevoli dimensioni.
Magazzino virtuale
Per tenere traccia dei nuovi apparati dal momento dell'arrivo on site all'interno del magazzino virtuale.
Vista frontale dei rack
Una vista frontale dettagliata dei rack fornisce una rappresentazione grafica accurata degli apparati e della loro collocazione all'interno dei rack
Libreria risorse
E' possibile utilizzare la vasta libreria di dispositivi informatici e di infrastruttura fisica commercializzati dai fornitori più importanti.
Dispositivi personalizzati
Per personalizzare rapidamente, con soli due click, i dispositivi a catalogo sulla base delle specifiche dell'utente modificando proprietà customizzate come, per esempio, potenza richiesta, indirizzo MAC, ecc.
Vista personalizzabile
Fornisce funzionalità di drilldown basate sulla localizzazione per un modello logico del Datacenter, dove le sale possono essere organizzate per regione, paese, campus, sito, edificio e sala.
Convenienza
Riferimenti basati sulla griglia
Approccio flessibile alle coordinate della pianta, in modo che gli operatori del Data Center possano adottare uno schema di identificazione delle posizioni personalizzato.
Azioni consigliate
Enterprise Manager fornisce sia una descrizione dettagliata dei problemi nel momento in cui si verificano sia una serie di interventi consigliati per risolvere il problema in questione. Questa caratteristica, unica nel suo genere, riduce le esigenze in termini di formazione e rende più rapida la ricerca guasti in caso di problemi legati all'alimentazione elettrica.
Integrazione CAD
Enables import of Computer Aided Design (CAD) drawings in order to quickly reshape the room and convert CAD cage drawings into the DCIM model, including toggle CAD layers to show all available facility information.
Colocation
Rapporto sulle prese di alimentazione
Evidenziazione dello stato corrente delle spine e delle prese per una o più PDU o utenze, con indicazione dell'eccesso di domanda.
Vista gabbia 3D
Perimetri esterni delle gabbie per visualizzazione tridimensionale istantanea del layout e calcolo automatico dell'area delle gabbie.
Misura del consumo elettrico
Fatturazione dettagliata per ogni singola utenza tramite una panoramica semplice dell'energia venduta e misurata.
Audit trail
Monitoraggio di tutti i cambiamenti nelle gabbie e nelle apparecchiature strutturali in tutto il ciclo di vita del Data Center, con garanzia di trasparenza e facile identificazione dei requisiti di manutenzione.
Visualizzazione gabbia
Visualizzazione dello spazio disponibile con dati delle utenze durante la fase di prevendita per la pianificazione delle potenziali gabbie per i nuovi clienti, la prenotazione degli spazi e il supporto del processo di vendita.
Client web
Consente all'utente di vedere gli asset del Data Center e di conoscere il consumo di energia e la capacità di alimentazione attraverso qualunque browser web moderno. Questo abbassa i costi di manutenzione e consente agli operatori di assumere decisioni migliori e più informate, in tempo reale.
Analisi dell'impatto sui locatari
Mappa delle risorse delle utenze a livello di sala, gabbia, rack o server per un controllo approfondito dell'impatto delle utenze in caso di blackout.
Rapporto di inventario per il locatario
Quadro di tutte le apparecchiature associate a una singola utenza, per un inventario istantaneo delle utenze.
Rapporto sull'alimentazione
Indicazione della capacità totale rispetto alla capacità venduta e al carico misurato per ogni sito, per ottenere una panoramica completa delle attuali capacità di alimentazione.
Rapporto spazi
Panoramica istantanea delle attuali capacità di spazio, con identificazione degli spazi vendibili, occupabili e riservabili, e identificazione degli spazi utilizzati internamente.
Disponibilità
Calcolatore PUE/DCiE
Fornisce valori PUE (Power Usage Effectiveness) per segnalare l'uso giornaliero di energia
Allarmi all'interno del Datacenter
Fornisce informazioni in tempo reale su eventuali guasti di dispositivi collocati all'interno del layout e una vista frontale dei rack per verificare il funzionamento del Datacenter
Supporto server blade
Riflette l'esatta disposizione del data center modellando i blade server all'interno dei rispettivi armadi
Live dashboard
Cruscotti web facilmente configurabili che visualizzano informazioni personalizzabili a livello di gestione rendono immediatamente disponibili i principali indicatori di gestione del data center
Piattaforma aziendale
Disponibilità elevata grazie alla ridondanza con failover tramite un setup a cluster e al bilanciamento del carico a garanzia di un sistema mission critical senza alcun singolo punto di guasto.
Operatività mobile nei Datacenter
Si integra con InfraStruxure Mobile per l'accesso immediato all'applicazione InfraStruxure Operations tramite il PDS palmare Motorola (Symbol) MC70.
Gestione dell'inventario
Visualizza i dati relativi agli apparati all'interno del layout fisico per un accesso immediato ai dettagli dei dispositivi e agli attributi degli apparati; fornisce un quadro generale del funzionamento del Datacenter .
Report di inventario
Comprende informazioni strutturate su tutti i dispositivi installati a rack, suddivisi per tipo, età, costruttore e proprietà, per tracciare rapidamente un quadro di tutti i dispositivi in uso all'interno del Datacenter.
Gestione rete assistita
Una rappresentazione grafica dei percorsi di rete del data center e delle loro interconnessioni
Flessibilità
Compatibile con prodotti di terzi
Consente la modellazione di apparati e dati di qualsiasi fornitore garantendo il supporto di data center esistenti.
Supporto della sala elettrica
Monitoraggio della capacità e pianificazione dei cambiamenti per apparati di alimentazione centralizzati in aree esterne al piano di pavimento principale della sala CED
Localizzazione
L'interfaccia utente è disponibile nelle principali lingue locali
Servizi opzionali di installazione
Per rendere più rapida l'installazione grazie ai Servizi Professionali APC
Modello dati condivisi
Garanzia di disponibilità di dati aggiornati e sincronizzati nel corso dell'intero ciclo di vita della sala CED
Distribuzione prodotti
Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe