Std Exch APC Silcon 10kW 400V UPS

Std Exch APC Silcon 10kW 400V UPS Anteriore sinistro
Std Exch APC Silcon 10kW 400V UPS Anteriore sinistro
Std Exch APC Silcon 10kW 400V UPS Anteriore sinistro
Std Exch APC Silcon 10kW 400V UPS Anteriore sinistro
Std Exch APC Silcon 10kW 400V UPS Anteriore sinistro
Std Exch APC Silcon 10kW 400V UPS Anteriore sinistro
  • Protezione dell'alimentazione trifase con prestazioni e rendimento di altissimo livello per impianti e sale CED.

Visualizza la panoramica sul prodotto

SL10KHQ Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (10000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
10.0kWatt / 10.0kVA
Connessioni di uscita
(1) Hard wire 4-wire (3P + PEN) (Backup batteria)
(1) Hard wire 3-wire (3P) (Backup batteria)
(1) Hard wire 4-wire (3P + N) (Backup batteria)
(1) Screw terminals (Backup batteria)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Backup batteria)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V, 400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 4-wire (3P + N), Hard wire 4-wire (3P + PEN), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Std Exch APC Silcon 10kW 400V UPS
Protezione dell'alimentazione trifase con prestazioni e rendimento di altissimo livello per impianti e sale CED.

Silcon Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Caratteristica sovraccarico 200%
La Silcon Series di APC è in grado di alimentare un sovraccarico del 200% in condizioni di funzionamento normale per 60 secondi, per cui il sistema può gestire punte di corrente, picchi di carico improvvisi e guasti in uscita senza andare in bypass. Ne risulta un aumento della disponibilità.
Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
Possibilità di ridondanza in parallelo
È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema

Caratteristiche marketing

Input Power Factor Correction
Elimina la necessità di disporre di una unità esterna di rifasatura e abbatte i costi di installazione tramite l'uso di generatori e cablaggio di dimensioni inferiori.

Facilità di gestione

Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Intelligent Card Slot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Display LCD
Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.
Allarmi acustici
Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
Batterie esterne di facile gestione
Riduce l'esigenza del servizio di manutenzione preventiva tramite il monitoraggio dello stato e delle condizioni di funzionamento delle batterie esterne e del tempo di autonomia previsto.

Costo totale di gestione

Alimentazione con correzione del fattore di potenza: kVA = kW
Abbatte i costi eliminando la necessità di sovradimensionare l'UPS per i carichi con correzione del fattore di potenza (PFC).
Correzione del fattore di potenza in ingresso
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Protezione

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Armadio munito di serratura
Impedisce l'accesso non autorizzato all'UPS.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
10.0kWatt / 10.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase
Efficiency at full load
94.0 %
Distorsione tensione di uscita
Meno del 3%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata, 50 Hz Programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% Sync alla rete, 60 Hz +/- 0,1 % Per 60 Hz nominali Non sincronizzata, 60 Hz Programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% Sync alla rete
Fattore di cresta del carico
Illimitato
Topologia
Delta conversion on-line
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Bypass
Built-in static bypass

Ingresso

Frequenza ingresso
Programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%, 60 Hz Programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Campo tensione di ingresso per funzionamento
323 - 437 (380 V), 340 - 460 (400 V), 353 - 477 (415 V)V
Numero di cavi di alimentazione
1
Efficiency at full load
94.0 %
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.99

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Sistema di batterie esterno
Extendable Run Time
1

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
Contact Closure, DB-25 RS-232
Schede SmartSlot™ preinstallate
Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Segnale acustico per ognuna delle 52 condizioni di allarme
Emergency Power Off (EPO)
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1400mm, 140.0cm
Larghezza massima
600mm, 60.0cm
Profondità massima
800mm, 80.0cm
Peso senza imballaggio
177.28kg
Peso con imballaggio
199.56kg
Altezza imballaggio
1600mm, 160.0cm
Larghezza imballaggio
700mm, 70.0cm
Profondità imballaggio
900mm, 90.0cm
Colore
Verde, Grigio chiaro
Unità per pallet
1.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-50 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
52.0dBA
Dissipazione termica in linea
1842.0BTU/h
Protection Class
IP30, IP31 opzionale

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", EN 50091-1, EN 50091-2, ISO 14001, ISO 9001, TÜV
Garanzia standard
180 giorni

Opzioni

Servizi