I nostri marchi

Soluzione rack batterie Fiamm tipo 5 per UPS 120-160 kVA

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • UPS trifase compatti ad elevate prestazioni per la protezione dell'alimentazione, totalmente standardizzati per applicazioni industriali pesanti e ambienti difficili

Visualizza la panoramica sul prodotto

SLR120K160H5-FB Caratteristiche

Soluzione rack batterie Fiamm tipo 5 per UPS 120-160 kVA
UPS trifase compatti ad elevate prestazioni per la protezione dell'alimentazione, totalmente standardizzati per applicazioni industriali pesanti e ambienti difficili

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1778mm, 177.8cm
Larghezza massima
2096mm, 209.55cm
Profondità massima
800mm, 80.01cm
Peso senza imballaggio
2697.73kg
Peso con imballaggio
2715.91kg
Altezza imballaggio
1905mm, 190.5cm
Larghezza imballaggio
2096mm, 209.55cm
Profondità imballaggio
800mm, 80.01cm
Colore
Grigio
Unità per pallet
2.0

Conformità

Garanzia standard
1 anno (soltanto parti)

Opzioni

Servizi