I nostri marchi

Soluzione rack batterie Fiamm tipo 3 per UPS 10-80 kVA

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • UPS trifase compatti ad elevate prestazioni per la protezione dell'alimentazione, totalmente standardizzati per applicazioni industriali pesanti e ambienti difficili

Visualizza la panoramica sul prodotto

SLR10K80H3-FB Caratteristiche

Soluzione rack batterie Fiamm tipo 3 per UPS 10-80 kVA
UPS trifase compatti ad elevate prestazioni per la protezione dell'alimentazione, totalmente standardizzati per applicazioni industriali pesanti e ambienti difficili

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1778mm, 177.8cm
Larghezza massima
1727mm, 172.72cm
Profondità massima
800mm, 80.01cm
Peso senza imballaggio
1904.55kg
Peso con imballaggio
1922.73kg
Altezza imballaggio
1905mm, 190.5cm
Larghezza imballaggio
1727mm, 172.72cm
Profondità imballaggio
800mm, 80.01cm
Colore
Grigio
Unità per pallet
2.0

Conformità

Garanzia standard
1 anno (soltanto parti)

Opzioni

Servizi