Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard

Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard Anteriore sinistro
Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard Anteriore sinistro
Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard Anteriore sinistro
Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard Anteriore sinistro
Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard Back
Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard Back
Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard Miscellaneous
Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard Miscellaneous
Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard Anteriore sinistro
Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard Anteriore sinistro
Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard Back
Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard Back
Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard Miscellaneous
Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard Miscellaneous
  • Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

DLA1500RMI2UQ Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (980 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
980 Watt / 1.5kVA
Altezza rack
2U
Connessioni di uscita
(2) IEC Jumpers (Backup batteria)
(4) IEC 320 C13 (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 320 C14
Smart-UPS Dell 1500 VA, USB, montaggio in rack, 2U, 230 V sostitutivo standard
Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brasile, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Hong Kong, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
980 Watt / 1.5kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Topologia
Line interactive
Tempo di trasferimento
2 ms typical

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 3 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
151 - 302 Regolabile, 160 - 286V
Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
3ora\e)
Durata prevista della batteria (anni)
4 - 6
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
144 Watt

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Quadro di comando
Display di stato a led con grafici a barre per carico e batterie e indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
Emergency Power Off (EPO)
Opzionale
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
480Joule
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
89mm, 8.9cm
Larghezza massima
483mm, 48.3cm
Profondità massima
457mm, 45.7cm
Peso senza imballaggio
28.64kg
Peso con imballaggio
31.91kg
Altezza imballaggio
254mm, 25.4cm
Larghezza imballaggio
594mm, 59.4cm
Profondità imballaggio
603mm, 60.3cm
Colore
Nero
Unità cartone master
1.0
Unità per pallet
16.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
46.0dBA
Dissipazione termica in linea
171.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", EN 50091-1, EN 50091-2, IRAM, TÜV, VDE
Garanzia standard
180 giorni

Offerta sostenibile Stato

PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi