Servizio di avviamento 5×8 per 1 modulo economizzatore lato aria con unità DX

Servizio di avviamento 5×8 per 1 modulo economizzatore lato aria con unità DX Anteriore sinistro
Servizio di avviamento 5×8 per 1 modulo economizzatore lato aria con unità DX Anteriore sinistro
Servizio di avviamento 5×8 per 1 modulo economizzatore lato aria con unità DX Anteriore sinistro
Servizio di avviamento 5×8 per 1 modulo economizzatore lato aria con unità DX Anteriore sinistro
Servizio di avviamento 5×8 per 1 modulo economizzatore lato aria con unità DX Anteriore sinistro
Servizio di avviamento 5×8 per 1 modulo economizzatore lato aria con unità DX Anteriore sinistro
  • Mette a disposizione le risorse, le competenze e i tool necessari per un'implementazione rapida ed efficiente della soluzione APC

Visualizza la panoramica sul prodotto

WSTRT5X8-AX-81 Caratteristiche

Servizio di avviamento 5×8 per 1 modulo economizzatore lato aria con unità DX
Mette a disposizione le risorse, le competenze e i tool necessari per un'implementazione rapida ed efficiente della soluzione APC
  • Analisi ambientale
    A garanzia che il sistema sia collocato in un ambiente ideale per un funzionamento ottimale, esaminiamo il sito alla ricerca di eventuali condizioni che potrebbero danneggiare il sistema come, per esempio, eccesso di calore o di umidità.
  • Tecnico di assistenza specializzato certificato
    I nostri tecnici addetti all'assistenza esterna hanno ricevuto una formazione rigorosa e hanno sostenuto esami relativamente a normative elettriche e pratiche di sicurezza universalmente accettate oltre che sulla nostra intera gamma di prodotti, per cui ai nostri clienti viene offerto il massimo livello di assistenza disponibile attualmente sul mercato.
  • Verifica dell'installazione
    Dopo l'assemblaggio dell'apparato un tecnico certificato APC addetto all'assistenza esterna verificherà la conformità di tutti i collegamenti all'interno del sistema con le specifiche del costruttore e la correttezza del funzionamento in tutte le modalità, a garanzia di prestazioni ottimali e di maggiore durata del prodotto.
  • Le spese di manodopera e trasferta sono comprese
    Le spese di trasferta e di manodopera sono incluse nella maggior parte dei contratti di assistenza. Per informazioni sulle specifiche dei servizi di assistenza, consultate il documento Statement of Work.
  • Report di sintesi dell'assistenza
    Fornisce un report dettagliato degli interventi effettuati, comprese raccomandazioni in termini di assistenza per garantire una performance ottimale
  • Configurazione delle soglie
    I set point e le soglie sono personalizzati e configurati in base alle esigenze del cliente

Servizi di installazione Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Livelli di servizio multipli
Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
Tecnico di assistenza specializzato certificato
I nostri tecnici addetti all'assistenza esterna hanno ricevuto una formazione rigorosa e hanno sostenuto esami relativamente a normative elettriche e pratiche di sicurezza universalmente accettate oltre che sulla nostra intera gamma di prodotti, per cui ai nostri clienti viene offerto il massimo livello di assistenza disponibile attualmente sul mercato.
Opzione di aggiornamento 7x24
La maggior parte delle aziende desidera che i propri sistemi funzionino a pieno ritmo nelle ore lavorative di punta. Per venire incontro alle esigenze dei clienti APC offre la possibilità di programmare gli interventi di assistenza al di fuori del normale orario di lavoro. Troveremo insieme il momento più adatto per effettuare gli interventi di assistenza in modo da ridurre al minimo l'impatto sulla produttività, con conseguente risparmio di tempo e denaro.

Distribuzione prodotti

Austria, Belgio, Canada, Svizzera, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Svezia, Slovacchia, Turchia, Ucraina, Stati Uniti, Sudafrica

Opzioni

Servizi