I nostri marchi

Scheda gestione di rete UPS 3 con monitoraggio ambientale

Scheda gestione di rete UPS 3 con monitoraggio ambientale Anteriore sinistro
Scheda gestione di rete UPS 3 con monitoraggio ambientale Anteriore sinistro
Scheda gestione di rete UPS 3 con monitoraggio ambientale Anteriore sinistro
Scheda gestione di rete UPS 3 con monitoraggio ambientale Anteriore destro
Scheda gestione di rete UPS 3 con monitoraggio ambientale Anteriore frontale
Scheda gestione di rete UPS 3 con monitoraggio ambientale Anteriore sinistro
Scheda gestione di rete UPS 3 con monitoraggio ambientale Anteriore destro
Scheda gestione di rete UPS 3 con monitoraggio ambientale Anteriore frontale
RoHS
  • Monitoraggio e controllo da remoto di un singolo UPS collegato direttamente alla rete

  • Include: Sensore di rilevamento della temperatura, Cavo USB, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP9641 Caratteristiche

Scheda gestione di rete UPS 3 con monitoraggio ambientale
Monitoraggio e controllo da remoto di un singolo UPS collegato direttamente alla rete
Include: Sensore di rilevamento della temperatura, Cavo USB, Manuale utente
  • Supporto BACnet/IP per Smart-UPS
    Supporta la segnalazione delle informazioni UPS ai sistemi di gestione degli edifici o a sistemi di gestione di altri produttori tramite BACnet/IP (certificazione BTL) (solo Smart-UPS monofase)
  • Interfaccia delle righe di comando
    Offre Telnet o SSH per l’accesso di gestione remota.
  • Compatibile con Smart-UPS
    Compatibile con Smart-UPS. Per un elenco completo degli Smart-UPS supportati, fai riferimento a FAQ ID
    FA237786.
  • Crittografia dei dispositivi
    Crittografia con chiave pubblica/privata fino a 2048 bit
  • Porte I/O (Input/Output) espandibili
    Supporta il sensore di temperatura, il sensore di temperatura e umidità e l'accessorio I/O con contatto a secco
  • Supporto Gigabit Ethernet
    Supporta una comunicazione più veloce a 1 Gbps (Gigabit al secondo).
  • Supporto IPv6
    In grado di funzionare su una rete usando il protocollo IPv6
  • Supporto per console basata su micro-USB
    Per risolvere i problemi e configurare in modo più rapido e semplice.
  • Supporto Modbus TCP
    Supporta il trasferimento di informazioni dell'UPS ai sistemi BMS (Building Management System) o sistemi di gestione di altri produttori tramite protocollo Modbus TCP.
  • Supporto multilingue
    L'interfaccia del browser Web è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano e portoghese brasiliano
  • Accesso utenti multipli
    Supporta l'accesso simultaneo di 8 utenti tramite browser Web e l'accesso di 3 utenti all'interfaccia di comando di rete del tipo line interface
  • Supporto Root of Trust
    Supporta l'avvio protetto con Root of Trust per una sicurezza avanzata.
  • Supporto gestione avanzata delle batterie
    Le informazioni dettagliate sulla batteria, inclusi i parametri della relativa cartuccia, consentono di individuare immediatamente eventuali guasti per semplificare la gestione di tutto il sistema di batterie (solo Smart-UPS SRT).
  • Compatibile con UPS RFC 1628 MIB standard
    Le informazioni relative all'UPS vengono rese disponibili al sistema di gestione via rete, server o enterprise preferito inoltrando trap SNMP (eventi) con l'uso di RFC 1628 MIB.
  • Aggiornamento firmware UPS
    Meccanismo facile da utilizzare per l'aggiornamento in remoto del firmware dell'UPS tramite l'interfaccia con browser Web (solo Smart-UPS SMX, SMT e SRT).

Schede di gestione via rete dell'UPS Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Accessibile via browser
Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete.
Firmware ad aggiornamento rapido
Installare le release di aggiornamento del firmware da remoto con l'uso di FTP

Protezione

Arresto rete
Arresto affidabile basato su rete di più server
Accesso utente multilivello
Supporto fino a 4 livelli di accesso - Amministratore - Utente dispositivo - Utente sola lettura e Utente solo rete, con nome utente e password
Supporto RADIUS
Uso di un server RADIUS esistente per autenticare, autorizzare e controllare con sicurezza il dispositivo APC.
Password security
Protezione con password selezionabile dall'utente.

Caratteristiche marketing

Gestione dei dispositivi da remoto
Consente agli utenti di personalizzare il funzionamento dell'UPS e del dispositivo APC per una migliore integrazione nella propria infrastruttura di alimentazione.
Segnalazione guasti
La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.

Facilità di gestione

Arresto e riavvio pianificati
Parametri definibili dall'utente consentono di arrestare gli UPS e le apparecchiature collegate in caso di necessità. I clienti possono effettuare chiusure per l'aggiornamento del sistema operativo oppure programmare altri periodi di fermo dell'UPS. Solo AP9617.
Registrazione eventi
L'event log consente di ricostruire la tempistica e la sequenza degli eventi che hanno provocato un incidente.
Segnalazione
Segnalazione dei problemi per garantire la gestione tempestiva di situazioni critiche
Compatibilità con i sistemi di gestione aziendali
Gestione dei dispositivi APC da un unico sistema grazie all’inoltro di trap SNMP (eventi) al sistema di gestione aziendale prescelto.
Logging dati
Per individuare situazioni potenzialmente pericolose prima che nascano problemi o per esportare il data log a fini di analisi.
Si integra con StruxureWare Data Center Expert
Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.

Disponibilità

Riavvio degli apparati da remoto
Evita la trasferta di tecnici aziendali a localizzazioni remote.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Comunicazioni & Gestione

Autenticazione
Radius

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
38mm, 3.8cm
Larghezza massima
121mm, 12.1cm
Profondità massima
114mm, 11.4cm
Peso senza imballaggio
0.09kg
Peso con imballaggio
0.34kg
Altezza imballaggio
51mm, 5.1cm
Larghezza imballaggio
235mm, 23.5cm
Profondità imballaggio
159mm, 15.9cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-5 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A, EN 55022 classe A, EN 55024, FCC Parte 15 classe A, GOST, ICES-003, VCCI classe A
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi