I nostri marchi

Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale

Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Anteriore sinistro
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Anteriore sinistro
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Anteriore sinistro
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Anteriore sinistro
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Anteriore destro
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Anteriore frontale
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Applicazione
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Miscellaneous
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Miscellaneous
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Anteriore sinistro
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Anteriore sinistro
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Anteriore destro
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Anteriore frontale
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Applicazione
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Miscellaneous
Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Monitoraggio e controllo da remoto di un singolo UPS collegato direttamente alla rete

  • Include: CD con software, Sensore di rilevamento della temperatura, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP9619 Caratteristiche

Scheda di gestione via rete dell'UPS con monitoraggio ambientale
Monitoraggio e controllo da remoto di un singolo UPS collegato direttamente alla rete
Include: CD con software, Sensore di rilevamento della temperatura, Manuale utente
  • Monitoraggio della temperatura
    Le variazioni di temperatura sono comunicate tramite l’interfaccia utente o via e-mail.

Schede di gestione via rete dell'UPS Caratteristiche e vantaggi

Facilità di gestione

Segnalazione
Segnalazione dei problemi per garantire la gestione tempestiva di situazioni critiche
Arresto e riavvio pianificati
Parametri definibili dall'utente consentono di arrestare gli UPS e le apparecchiature collegate in caso di necessità. I clienti possono effettuare chiusure per l'aggiornamento del sistema operativo oppure programmare altri periodi di fermo dell'UPS. Solo AP9617.
Registrazione eventi
L'event log consente di ricostruire la tempistica e la sequenza degli eventi che hanno provocato un incidente.
Si integra con StruxureWare Data Center Expert
Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Logging dati
Per individuare situazioni potenzialmente pericolose prima che nascano problemi o per esportare il data log a fini di analisi.
Compatibilità con i sistemi di gestione aziendali
Gestione dei dispositivi APC da un unico sistema grazie all’inoltro di trap SNMP (eventi) al sistema di gestione aziendale prescelto.

Disponibilità

Riavvio degli apparati da remoto
Evita la trasferta di tecnici aziendali a localizzazioni remote.

Protezione

Password Security
Protezione con password selezionabile dall'utente.
Supporto RADIUS
Uso di un server RADIUS esistente per autenticare, autorizzare e controllare con sicurezza il dispositivo APC.
Accesso utente multilivello
Supporto fino a 4 livelli di accesso - Amministratore - Utente dispositivo - Utente sola lettura e Utente solo rete, con nome utente e password
Arresto rete
Arresto affidabile basato su rete di più server

Caratteristiche marketing

Segnalazione guasti
La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.
Gestione dei dispositivi da remoto
Consente agli utenti di personalizzare il funzionamento dell'UPS e del dispositivo APC per una migliore integrazione nella propria infrastruttura di alimentazione.

Costo totale di gestione

Firmware ad aggiornamento rapido
Installare le release di aggiornamento del firmware da remoto con l'uso di FTP
Accessibile via browser
Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete.

Distribuzione prodotti

Svizzera, Repubblica Ceca, Israele, Giappone, Messico, Slovacchia

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
38mm, 3.8cm
Larghezza massima
115mm, 11.5cm
Profondità massima
122mm, 12.2cm
Peso senza imballaggio
0.14kg
Peso con imballaggio
0.91kg
Altezza imballaggio
50mm, 5.0cm
Larghezza imballaggio
229mm, 22.9cm
Profondità imballaggio
165mm, 16.5cm
Colore
Nero
Unità per pallet
672.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
BSMI, C-Tick, "CE", EN 55022 classe A, EN 55024, FCC Parte 15 classe A, VCCI
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi