I nostri marchi

Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus

Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Anteriore sinistro
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Anteriore sinistro
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Anteriore sinistro
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Back
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Applicazione
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Miscellaneous
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Miscellaneous
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Miscellaneous
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Miscellaneous
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Detailed
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Anteriore sinistro
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Back
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Applicazione
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Miscellaneous
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Miscellaneous
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Miscellaneous
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Miscellaneous
Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Monitoraggio e controllo da remoto di un singolo UPS collegato direttamente alla rete

  • Include: CD con software, Sensore di rilevamento della temperatura, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP9635 Caratteristiche

Scheda di gestione rete 2 UPS con monitoraggio ambientale, accesso out-of-band e Modbus
Monitoraggio e controllo da remoto di un singolo UPS collegato direttamente alla rete
Include: CD con software, Sensore di rilevamento della temperatura, Manuale utente
  • Supporto BACnet/IP
    Supporta il trasferimento di informazioni dell'UPS ai sistemi BMS (Building Management System) o sistemi di gestione di altri produttori tramite protocollo BACnet/IP (in attesa di certificazione BTL).
  • Interfaccia delle righe di comando
    Offre Telnet o SSH per l’accesso di gestione remota.
  • Compatibile con UPS abilitati per SmartSlot
    Compatibile con tutti i gruppi di continuità SmartSlot
  • Crittografia dei dispositivi
    Crittografia con chiave pubblica/privata fino a 2048 bit
  • Porte I/O (Input/Output) espandibili
    Supporta il sensore di temperatura, il sensore di temperatura e umidità e l'accessorio I/O con contatto a secco
  • Supporto IPv6
    In grado di funzionare su una rete usando il protocollo IPv6
  • Supporto Modbus RS-485 e Modbus TCP
    Consente il monitoraggio remoto e l'uso di interfacce con StruxureWare™ Data Center Expert, sistemi di gestione degli edifici (BMS) o sistemi di altri produttori.
  • Supporto multilingue
    L'interfaccia del browser Web è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano e portoghese brasiliano
  • Accesso utenti multipli
    Supporta l'accesso simultaneo di 8 utenti tramite browser Web e l'accesso di 3 utenti all'interfaccia di comando di rete del tipo line interface
  • Supporto gestione UPS Out-of-Band
    Supporta notifiche dial-out e accesso dial-in tramite modem a interfaccia a console
  • Supporto gestione avanzata delle batterie
    Le informazioni dettagliate sulla batteria, inclusi i parametri della relativa cartuccia, consentono di individuare immediatamente eventuali guasti per semplificare la gestione di tutto il sistema di batterie (solo Smart-UPS SRT).
  • Compatibile con UPS RFC 1628 MIB standard
    Le informazioni relative all'UPS vengono rese disponibili al sistema di gestione via rete, server o enterprise preferito inoltrando trap SNMP (eventi) con l'uso di RFC 1628 MIB.
  • Aggiornamento firmware UPS
    Meccanismo facile da utilizzare per l'aggiornamento in remoto del firmware dell'UPS tramite l'interfaccia con browser Web (solo Smart-UPS SMX, SMT e SRT).

Schede di gestione via rete dell'UPS Caratteristiche e vantaggi

Facilità di gestione

Logging dati
Per individuare situazioni potenzialmente pericolose prima che nascano problemi o per esportare il data log a fini di analisi.
Compatibilità con i sistemi di gestione aziendali
Gestione dei dispositivi APC da un unico sistema grazie all’inoltro di trap SNMP (eventi) al sistema di gestione aziendale prescelto.
Registrazione eventi
L'event log consente di ricostruire la tempistica e la sequenza degli eventi che hanno provocato un incidente.
Si integra con StruxureWare Data Center Expert
Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Segnalazione
Segnalazione dei problemi per garantire la gestione tempestiva di situazioni critiche
Arresto e riavvio pianificati
Parametri definibili dall'utente consentono di arrestare gli UPS e le apparecchiature collegate in caso di necessità. I clienti possono effettuare chiusure per l'aggiornamento del sistema operativo oppure programmare altri periodi di fermo dell'UPS. Solo AP9617.

Caratteristiche marketing

Gestione dei dispositivi da remoto
Consente agli utenti di personalizzare il funzionamento dell'UPS e del dispositivo APC per una migliore integrazione nella propria infrastruttura di alimentazione.
Segnalazione guasti
La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.

Disponibilità

Riavvio degli apparati da remoto
Evita la trasferta di tecnici aziendali a localizzazioni remote.

Protezione

Supporto RADIUS
Uso di un server RADIUS esistente per autenticare, autorizzare e controllare con sicurezza il dispositivo APC.
Accesso utente multilivello
Supporto fino a 4 livelli di accesso - Amministratore - Utente dispositivo - Utente sola lettura e Utente solo rete, con nome utente e password
Arresto rete
Arresto affidabile basato su rete di più server
Password security
Protezione con password selezionabile dall'utente.

Costo totale di gestione

Accessibile via browser
Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete.
Firmware ad aggiornamento rapido
Installare le release di aggiornamento del firmware da remoto con l'uso di FTP

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Comunicazioni & Gestione

Autenticazione
Radius

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
38mm, 3.81cm
Larghezza massima
121mm, 12.1cm
Profondità massima
108mm, 10.8cm
Peso senza imballaggio
0.14kg
Peso con imballaggio
0.91kg
Altezza imballaggio
51mm, 5.1cm
Larghezza imballaggio
235mm, 23.5cm
Profondità imballaggio
159mm, 15.9cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A, EN 55022 classe A, FCC Parte 15 classe A, GOST, ICES-003, VCCI classe A
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi