I nostri marchi

Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini

Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Anteriore sinistro
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Anteriore sinistro
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Anteriore sinistro
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Anteriore sinistro
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Anteriore destro
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Anteriore destro
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Anteriore frontale
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Anteriore frontale
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Back
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Back
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Anteriore sinistro
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Anteriore sinistro
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Anteriore destro
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Anteriore destro
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Anteriore frontale
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Anteriore frontale
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Back
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini Back
RoHS
  • Netshelter CX Mini è stato studiato specificamente per alloggiare in un ufficio di piccole dimensioni un'installazione IT completa , costituita da uno o due server ...

  • Include: (1) Cavo di alimentazione IEC - NEMA 5-15P, (1) IEC-C13 - cavo di alimentazione in ingresso Shuko, (2) Ventole, (3) IEC-C14 - cavo adattatore NEMA 5-15R ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR4000MV Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tipo di connessione di ingresso
100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 240V
Tipo di spina
IEC 60320 C14, NEMA 5-15P
Lunghezza cavo
0.6metri
Sala server in armadio insonorizzato NetShelter CX Mini
Netshelter CX Mini è stato studiato specificamente per alloggiare in un ufficio di piccole dimensioni un'installazione IT completa , costituita da uno o due server, apparati di rete e dispositivi periferici. Unisce una riduzione ai minimi termini del rumore e una modesta capacità termica a un'affidabilità eccezionale e a caratteristiche "plug and play" con una gamma completa di opzioni. Progettato per alloggiare server di tipo tower, CX Mini può essere trasformato in modo tale da accettare server installabili a rack tramite un kit di conversione a montaggio rack 12U (AR4000MV12U). Il rack EIA che ne risulta ha una profondità di 600 mm/23,6".
Include: (1) Cavo di alimentazione IEC - NEMA 5-15P, (1) IEC-C13 - cavo di alimentazione in ingresso Shuko, (2) Ventole, (3) IEC-C14 - cavo adattatore NEMA 5-15R, Strisce Spazzola, Porta, Tasto/i, Porta munita di serratura, Rotelle tipo ufficio, Prese di alimentazione multiple con (3) prese IEC, Pannello posteriore removibile munito di serratura, Insonorizzazione, Scheda di disimballaggio
  • Canalina cavi posteriore dedicata
    Può contenere fino a 30 cavi e si trova nella posizione ideale per il cablaggio a terra o sottopavimento.
  • Rimozione integrata del calore
    Moduli ventole ad alto rendimento rimuovono il calore ed eliminano la necessità di acquistare una costosa unità di raffreddamento per gli apparati informatici
  • Morsettiera integrata
    Fornito con una presa multipla che comprende 3 prese IEC, 3 cavi NEMA per l'alimentazione di apparati, 1 cavo in ingresso NEMA e 1 cavo in ingresso Shuko.
  • Pannello posteriore removibile munito di serratura
    Facilita l'accesso agli apparati e ne consente l'installazione senza dover disattivare l'alimentazione elettrica.

Armadi NetShelter CX Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Finitura: impiallacciatura di rovere
L'armadio si inserisce con discrezione in quasi tutti gli ambienti di ufficio
Opzioni di imballaggio particolari per la spedizione del rack con le apparecchiature montate
Gli armadi vengono spediti in imballaggi a prova d'urto e sono forniti con le apparecchiature interne già montate. Vasta esperienza di settore con i principali costruttori IT e, più recentemente, certificazione con Cisco® per il sistema UCS (Cisco Unified Computing) di preallestimento e spedizione. Per la disponibilità e le varie dimensioni degli imballaggi, controllare il sito apc.com.
Montaggio in rack senza utensili
Per montare i server negli armadi NetShelter non occorrono altri utensili, per cui le unità possono essere installate con rapidità e facilità nella parte posteriore dell'armadio
Porte anteriori munite di chiave
Protegge gli apparati informatici da accessi non autorizzati
Attenuazione del rumore tramite rivestimento in spugna fonoassorbente
La forte riduzione del rumore degli apparati informatici installati consente di collocare l'armadio anche in ambienti silenziosi
Setup di tipo "plug and play"
Semplicità e rapidità di set up

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"
Numero di cavi di alimentazione
8
Alimentazione in ingresso
10 Watt

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
720mm, 72.0cm
Larghezza massima
690mm, 69.0cm
Profondità massima
930mm, 93.0cm
Peso senza imballaggio
75.0kg
Peso con imballaggio
80.0kg
Altezza imballaggio
750mm, 75.0cm
Larghezza imballaggio
740mm, 74.0cm
Profondità imballaggio
980mm, 98.0cm
Colore
Grigio, Quercia
Profondità massima di montaggio
700.0mm, 70.0cm
Unità per pallet
1.0
Peso (carico statico)
317.51kg

Conformità

Certificazioni
Conformità TAA
Garanzia standard
2 anni (difetto di fabbricazione)

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi