SFC 400 AXA 60 kVA

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Include: User Manual

Visualizza la panoramica sul prodotto

SFAUPS60 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (48000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
48.0kWatt / 60.0kVA
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
SFC 400 AXA 60 kVA
Include: User Manual

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Bulgaria, Bahrain, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Bielorussia, Belize, Svizzera, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Estonia, Spagna, Finlandia, Figi, Francia, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinica, Malta, Maurizio, Messico, Malaysia, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
48.0kWatt / 60.0kVA

Ingresso

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1570mm, 157.0cm
Larghezza massima
625mm, 62.5cm
Profondità massima
650mm, 65.0cm
Peso senza imballaggio
375.0kg
Peso con imballaggio
375.0kg
Altezza imballaggio
1570mm, 157.0cm
Larghezza imballaggio
625mm, 62.5cm
Profondità imballaggio
650mm, 65.0cm

Conformità

Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi