I nostri marchi

Row CW 300 mm 42U, profondità 1070 mm, 208-230 V, alimentazione doppia, controllo umid.

Row CW 300 mm 42U, profondità 1070 mm, 208-230 V, alimentazione doppia, controllo umid. Anteriore sinistro
Row CW 300 mm 42U, profondità 1070 mm, 208-230 V, alimentazione doppia, controllo umid. Anteriore sinistro
Row CW 300 mm 42U, profondità 1070 mm, 208-230 V, alimentazione doppia, controllo umid. Anteriore sinistro
Row CW 300 mm 42U, profondità 1070 mm, 208-230 V, alimentazione doppia, controllo umid. Anteriore sinistro
  • Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi

  • Include: Guida di installazione, Manuale d'uso e manutenzione, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

ERC301BD1HPS Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
42U
Row CW 300 mm 42U, profondità 1070 mm, 208-230 V, alimentazione doppia, controllo umid.
Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi
Include: Guida di installazione, Manuale d'uso e manutenzione, Manuale utente
  • Controllo della potenza
    Il sistema di raffreddamento funziona da 0 al 100% della potenza nominale per mantenere le temperature di ingresso nei rack ed abbattere i costi di gestione al variare dei carichi termici.
  • Rotelle
    Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento.
  • Ventole a commutazione elettronica
    Garanzia di massima efficienza e riduzione dei consumi energetici totali con adattamento dei requisiti del flusso d'aria al carico termico del Data Center.
  • Design scalabile
    Il design modulare rende le soluzioni scalabili per incrementare il raffreddamento in risposta a un aumento della domanda
  • Collegamenti superiori e inferiori dell’aria refrigerata
    Fornitura della flessibilità per le installazioni basate sui vincoli di una determinata area.
  • Ventole a velocità variabile
    Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
  • Filtri lavabili
    Di facile manutenzione, lavabile, il filtro elimina le particelle dal flusso d’aria di ritorno.

Easy Cooling Row CW Caratteristiche e vantaggi

Facilità di manutenzione

Filtri lavabili
Di facile manutenzione, lavabile, il filtro elimina le particelle dal flusso d’aria di ritorno.
Facilità di accesso a fini di manutenzione
L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
Controller microprocessore
Il sistema è controllato da un microprocessore con un display alfanumerico LCD retroilluminato di 80 caratteri che provvede alla comunicazione e alle segnalazioni di allarme.

Adattabilità

Raffreddamento prevedibile
Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Ventole ridondanti
In caso di guasto a una ventola, le ventole ridondanti forniscono un maggiore flusso d’aria.
Collegamenti superiori e inferiori dell’aria refrigerata
Fornitura della flessibilità per le installazioni basate sui vincoli di una determinata area.
Doppio ingresso alimentazione
(Opzionale) Alimentatori doppi per ridondanza di alimentazione in ingresso
Flessibilità
Supporto per corridoi di varie larghezze, rack di varie altezze e profondità e singole file. Supporta il contenimento con corridoio caldo e freddo
Controllo attivo del flusso d'aria
Controlla e regola attivamente il flusso dell'aria delle unità di raffreddamento nei sistemi di contenimento con la massima visibilità, per un raffreddamento efficace delle apparecchiature informatiche critiche.
Rotelle
Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento.

Costo totale di gestione

Controllo della potenza
Il sistema di raffreddamento funziona da 0 al 100% della potenza nominale per mantenere le temperature di ingresso nei rack ed abbattere i costi di gestione al variare dei carichi termici.
Ventole a velocità variabile
Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Libia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Siria, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
7" touch screen display

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1991mm, 199.1cm
Larghezza massima
300mm, 30.0cm
Profondità massima
1070mm, 107.0cm
Peso senza imballaggio
182.0kg
Peso con imballaggio
217.5kg
Altezza imballaggio
2180mm, 218.0cm
Larghezza imballaggio
730mm, 73.0cm
Profondità imballaggio
1160mm, 116.0cm
Colore
Nero

Conformità

Certificazioni
"CE", "CE" Mark
Garanzia standard
Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Generale

Potenza della pompa di rimozione della condensa
0.1Ips

Opzioni

Servizi