Regolatore di tensione automatico Line-R 600 VA
-
La regolazione automatica della tensione garantisce la protezione contro sottotensioni e sovratensioni.
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile
LE600 Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (600W)
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
600 Watt
/ 600VA
Tensione di uscita nominale
120V
Tipo di connessione di ingresso
120V
Tipo di spina
NEMA 5-15P
Lunghezza cavo
2metri
Regolatore di tensione automatico Line-R 600 VA
La regolazione automatica della tensione garantisce la protezione contro sottotensioni e sovratensioni.
Line-R Caratteristiche e vantaggi
Convenienza
LED di indicazione stato
Mette a disposizione una rapida indicazione visuale dello stato delle vostre attrezzature.
Distanziatore blocco trasformatore
Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.
Protezione
Interruttore automatico resettabile
Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
Regolazione automatica della tensione (AVR)
Aumenta la bassa tensione e abbassa automaticamente l'alta tensione a livelli idonei alle apparecchiature in campo.
Protezione dai fulmini e dai picchi
Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.
Distribuzione prodotti
Aruba, Barbados, Belize, Canada, Svizzera, Costa Rica, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Slovenia, Slovacchia, El Salvador, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Venezuela
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
600 Watt
/ 600VA
Ingresso
Frequenza ingresso
90 - 264 V
Numero di cavi di alimentazione
1
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
680Joule
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
116mm, 11.6cm
Larghezza massima
214mm, 21.4cm
Profondità massima
141mm, 14.1cm
Peso senza imballaggio
3.3kg
Peso con imballaggio
3.6kg
Altezza imballaggio
175mm, 17.5cm
Larghezza imballaggio
273mm, 27.3cm
Profondità imballaggio
207mm, 20.7cm
Colore
Beige
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
425mm
Unità cartone master
4.0
Peso cartone master
15.42
Unità per pallet
64.0
Codici SCC
10731304197925
Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Conformità
Certificazioni
CUL listed, FCC Parte 15 classe B, NOM, UL 1012
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: $ 25.000
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione