Regolatore di tensione automatico Line-R 1250 VA

Regolatore di tensione automatico Line-R 1250 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1250 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1250 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1250 VA Anteriore sinistro
  • La regolazione automatica della tensione garantisce la protezione contro sottotensioni e sovratensioni.

Visualizza la panoramica sul prodotto

LR1250I Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
Regolatore di tensione automatico Line-R 1250 VA
La regolazione automatica della tensione garantisce la protezione contro sottotensioni e sovratensioni.
  • LED di indicazione stato
    Mette a disposizione una rapida indicazione visuale dello stato delle vostre attrezzature.

Line-R Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

LED di indicazione stato
Mette a disposizione una rapida indicazione visuale dello stato delle vostre attrezzature.
Distanziatore blocco trasformatore
Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.

Protezione

Protezione dai fulmini e dai picchi
Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.
Interruttore automatico resettabile
Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
Regolazione automatica della tensione (AVR)
Aumenta la bassa tensione e abbassa automaticamente l'alta tensione a livelli idonei alle apparecchiature in campo.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Oman, Polonia, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Numero di prese
4.0
Stile prese
IEC 60320 C13

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 3 Hz Auto-sensing
Numero di cavi di alimentazione
1
Massima corrente di linea
8A

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
320Joule

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
127mm, 12.7cm
Larghezza massima
171mm, 17.1cm
Profondità massima
213mm, 21.3cm
Peso senza imballaggio
7.41kg
Peso con imballaggio
8.09kg
Altezza imballaggio
203mm, 20.3cm
Larghezza imballaggio
254mm, 25.4cm
Profondità imballaggio
292mm, 29.2cm
Colore
Beige

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 3048metri

Conformità

Certificazioni
TÜV
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi