I nostri marchi

Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA

Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Back
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Back
RoHS
  • Stabilizzatore di corrente contro sottotensione e sovratensioni​.

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

LE1200I Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (1200 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
1.2kWatt / 1.2kVA
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA
Stabilizzatore di corrente contro sottotensione e sovratensioni​.
Include: Manuale utente
  • Regolazione automatica della tensione (AVR)
    Aumenta la bassa tensione e abbassa automaticamente l'alta tensione a livelli idonei alle apparecchiature in campo.
  • Interruttore automatico resettabile
    Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.

Line-R Caratteristiche e vantaggi

Protezione

Protezione dai fulmini e dai picchi
Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.
Interruttore automatico resettabile
Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
Regolazione automatica della tensione (AVR)
Aumenta la bassa tensione e abbassa automaticamente l'alta tensione a livelli idonei alle apparecchiature in campo.

Convenienza

Distanziatore blocco trasformatore
Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.
LED di indicazione stato
Mette a disposizione una rapida indicazione visuale dello stato delle vostre attrezzature.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Colombia, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
1.2kWatt / 1.2kVA

Ingresso

Frequenza ingresso
47 - 63 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
160 - 290V

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
300Joule

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
116mm, 11.6cm
Larghezza massima
214mm, 21.4cm
Profondità massima
141mm, 14.1cm
Peso senza imballaggio
4.2kg
Peso con imballaggio
4.5kg
Altezza imballaggio
175mm, 17.5cm
Larghezza imballaggio
273mm, 27.3cm
Profondità imballaggio
207mm, 20.7cm
Colore
Beige
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
425mm
Unità cartone master
4.0
Peso cartone master
19.05
Unità per pallet
64.0
Codici SCC
10731304197932

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
5 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", EN 55024, EN 60950, GOST
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi