Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA

Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Anteriore frontale
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Back
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Miscellaneous
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Anteriore sinistro
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Anteriore frontale
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Back
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA Miscellaneous
  • Stabilizzatore di corrente contro sottotensione e sovratensioni​.

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

LE1200 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (1200 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
1.2kWatt / 1.2kVA
Tensione di uscita nominale
120V
Tipo di connessione di ingresso
120V
Tipo di spina
NEMA 5-15P
Lunghezza cavo
2metri
Regolatore di tensione automatico Line-R 1200 VA
Stabilizzatore di corrente contro sottotensione e sovratensioni​.
Include: Manuale utente

Line-R Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Distanziatore blocco trasformatore
Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.
LED di indicazione stato
Mette a disposizione una rapida indicazione visuale dello stato delle vostre attrezzature.

Protezione

Interruttore automatico resettabile
Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
Protezione dai fulmini e dai picchi
Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.
Regolazione automatica della tensione (AVR)
Aumenta la bassa tensione e abbassa automaticamente l'alta tensione a livelli idonei alle apparecchiature in campo.

Distribuzione prodotti

Aruba, Barbados, Belgio, Belize, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Spagna, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Italia, Giamaica, Marocco, Messico, Nicaragua, Paesi Bassi, Panama, Puerto Rico, Slovenia, Slovacchia, El Salvador, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Venezuela

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
1.2kWatt / 1.2kVA

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"
Numero di cavi di alimentazione
1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
680Joule

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
116mm, 11.6cm
Larghezza massima
214mm, 21.4cm
Profondità massima
141mm, 14.1cm
Peso senza imballaggio
4.4kg
Peso con imballaggio
4.7kg
Altezza imballaggio
175mm, 17.5cm
Larghezza imballaggio
273mm, 27.3cm
Profondità imballaggio
207mm, 20.7cm
Colore
Beige
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
425mm
Unità cartone master
4.0
Peso cartone master
19.5
Unità per pallet
64.0
Codici SCC
10731304197918

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
5 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
cUL listed, FCC Parte 15 classe B, NOM, UL 1012
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: $ 25.000
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi