Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V, UPS singolo, avviamento 5x8, batt. L1000A, RMS e programma di assistenza di 2 anni

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Rimani sempre sulla cresta dell'onda. È arrivato il momento di modernizzare l'UPS o il sistema di raffreddamento obsoleti. Estendere la sua durata può ridurre i ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

WG55TUPSU100H1ARFU Caratteristiche

Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V, UPS singolo, avviamento 5x8, batt. L1000A, RMS e programma di assistenza di 2 anni
Rimani sempre sulla cresta dell'onda. È arrivato il momento di modernizzare l'UPS o il sistema di raffreddamento obsoleti. Estendere la sua durata può ridurre i costi e aumentare i tempi di attività!
  • Monitoraggio 24 ore su 24
    Professionisti specializzati nel monitoragio remoto lavorano non stop per garantire il monitoraggio nell'arco delle 24 ore dell'infrastruttura fisica aziendale. Come un secondo paio di occhi, contribuiscono a diagnosticare i problemi prima che diventino critici.
  • Sopralluogo annuale nel sito
    Il sopralluogo annuale contribuisce a rendere il funzionamento del sistema conforme alle specifiche del costruttore. Disponibile per i prodotti trifase e di raffreddamento
  • Aggiornamenti firmware gratuiti
    La manutenzione del sistema comprende anche la garanzia che il funzionamento dell'unità sia basato sulla versione più recente del firmware. Con APC non esistono costi nascosti. Tutti i contratti di manutenzione preventiva prevedono la fornitura gratuita degli aggiornamenti firmware.
  • Le spese di manodopera e trasferta sono comprese
    Le spese di trasferta e di manodopera sono incluse nella maggior parte dei contratti di assistenza. Per informazioni sulle specifiche dei servizi di assistenza, consultate il documento Statement of Work.
  • I pezzi di ricambio sono compresi oppure acquistabili scontati
    I componenti e i pezzi di ricambio sono compresi oppure acquistabili scontati. Consultare lo statement of work per i dettagli dell'assistenza
  • Monitoraggio protetto
    Il monitoraggio viene effettuato tramite comunicazioni continuative consentite dal firewall. Non è necessario accedere alla rete del cliente
  • Report di sintesi dell'assistenza
    Fornisce un report dettagliato degli interventi effettuati, comprese raccomandazioni in termini di assistenza per garantire una performance ottimale
  • Supporto tecnico
    Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.

Servizi di modernizzazione Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche

Dettagli sul servizio MPRS di rivitalizzazione dell'alimentazione modulare:
1. Aggiornamenti del sistema con le tecnologie più recenti disponibili. 2. Sostituzione dei componenti modulari critici con l'intervento di un nostro tecnico certificato. 3. Smaltimento ecocompatibile dei vecchi componenti. 4. Piano di assistenza Advantage annuale.
Dettagli sul servizio di aggiornamento dell'UPS:
1. Valutazione: valutazione degli impianti e dei sistemi obsoleti rispetto ai requisiti attuali e consigli su una nuova soluzione. 2. Una nuova soluzione: soluzione di sostituzione globale con un UPS all'avanguardia, dimensionato in base ai requisiti, con funzionalità operative e di diagnostica avanzate e con il maggiore rendimento possibile. 3. Installazione e avviamento: Avviamento dell'unità effettuato da un tecnico certificato Schneider Electric; formazione base per il personale chiave durante l'avviamento della soluzione scelta; installazione elettrica della nuova soluzione (opzionale). 4. Servizio completo: assistenza completa per il sistema, inclusi componenti, manodopera e risposta entro il giorno lavorativo successivo; accesso al monitoraggio remoto all'avanguardia e all'assistenza tecnica telefonica di Schneider Electric. 5. Rimozione e smaltimento conformi ai requisiti ambientali: imballaggio in sede delle apparecchiature obsolete; smaltimento e riciclo delle apparecchiature rimosse; smaltimento ecologico.
Dettagli sul servizio di modernizzazione del raffreddamento
1. Valutazione: valutazione degli impianti e dei sistemi obsoleti rispetto ai requisiti attuali e consigli su una nuova soluzione. 2. Una nuova soluzione: Soluzione di sostituzione globale con unità di raffreddamento all'avanguardia, dimensionata in base ai requisiti. 3. Installazione e avviamento: avviamento dell'unità effettuato da un tecnico certificato Schneider Electric; formazione base per il personale chiave durante l'avviamento della soluzione scelta; installazione elettrica della nuova soluzione (opzionale). 4. App EcoStruxure IT. 5.Rimozione e smaltimento conformi ai requisiti ambientali: imballaggio in sede delle apparecchiature obsolete; smaltimento e riciclo delle apparecchiature rimosse; smaltimento ecologico.

Convenienza

Aumento dell'affidabilità
Affidabilità totale e prolungamento dell'assistenza per ottimizzare l'intero ciclo di vita del sistema.
Tranquillità
Garanzia di tranquillità, con la consapevolezza che l'infrastruttura che invecchia è protetta e gestita nel rispetto delle specifiche del produttore.
Riduzione e ottimizzazione dei costi totali di proprietà
Riduzione dei costi totali di possesso grazie agli aggiornamenti e alla sostituzione preventiva dei componenti con il servizio MPRS di rivitalizzazione dell'alimentazione modulare. Ottimizzazione dei costi totali di proprietà con una soluzione di efficienza energetica di livello superiore.
Competenza tecnica
Competenza nella creazione di soluzioni personalizzate in base ai requisiti e ai vincoli del budget.
Riduzione dei rischi di interruzione
Riduzione delle interruzioni grazie alla sostituzione preventiva dei componenti usurati con il servizio MPRS di rivitalizzazione dell'alimentazione modulare. Riduzione al minimo dei rischi di interruzioni con un nuovo UPS e/o nuove risorse di raffreddamento.
Riduzione della manutenzione
Riduzione dei costi di servizio e manutenzione e incremento dell'efficienza delle apparecchiature per tutto il ciclo di vita.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Servizi