PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization

PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization Anteriore sinistro
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization Anteriore sinistro
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization Anteriore sinistro
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization Applicazione
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization Miscellaneous
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization Detailed
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization Anteriore sinistro
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization Applicazione
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization Miscellaneous
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization Detailed
  • The PowerChuteTM Network Shutdown software only supports English language.Please carefully read the End User License Agreement (“EULA”) which is available by clicking ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

SFPCNS44-V Caratteristiche

PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization
The PowerChuteTM Network Shutdown software only supports English language.Please carefully read the End User License Agreement (“EULA”) which is available by clicking the EULA link above as it governs your use of this software.

PowerChute Network Shutdown Caratteristiche e vantaggi

Protezione

Arresto dei server in sequenza
Arresta in sequenza più server alimentati dallo stesso UPS per prolungare l'autonomia di server con priorità più elevata.
Arresto e riavvio di rete in sequenza
Configurazione di gruppi di prese selezionate per affettuare lo spegnimento e l'accensione secondo un ordine predeterminato (per UPS con gruppi di prese attivate).
Esegui file comandi
Personalizza gli interventi in risposta ad eventi legati all'alimentazione elettrica. .
Protezione della comunicazione
L'accesso protetto al Web tramite HTTPS come default garantisce la riservatezza delle comunicazioni tra il dispositivo e le interfacce cliente
Chiusura del sistema operativo
Impedisce la corruzione dei dati effettuando il salvataggio dei file e la chiusura automatica sicura dei sistemi operativi in caso di interruzione prolungata dell'alimentazione.

Virtualizzazione

Supporto cluster virtuali
Supporta la migrazione delle macchine virtuali, l'arresto delle macchine virtuali e l'arresto dell'host in cluster virtuali.
VMware vApp Shutdown
Consente l'arresto e l'avvio di vApp VMware per controllare la sequenza di arresto/avvio delle macchine virtuali.
Integrazione di Microsoft SCVMM
Fornisce la possibilità di integrazione con SCVMM (System Center Virtual Machine Manager) e di utilizzo della modalità di manutenzione per migrare e salvare le macchine virtuali in caso di evento critico dell'UPS.
VMware Virtual Appliance
Consente la distribuzione di PowerChute come applicazione virtuale per semplificare l'installazione.
Opzioni plug-in VMware vSphere
Il plug-in vSphere opzionale integra PowerChute con vCenter Server per semplificare la gestione, consentendo il monitoraggio di PowerChute con il client vSphere. I plug-in opzionali sono disponibili per il client Web vSphere o per il client desktop vSphere.
Determinazione delle priorità delle macchine virtuali
Controllare l'ordine di migrazione, arresto e alimentazione delle macchine virtuali spostandole in gruppi ad alta, media e bassa priorità.
Opzioni di migrazione delle macchine virtuali
Attiva la migrazione delle macchine virtuali negli host disponibili dello stesso cluster, su un singolo sito o in diverse aree geografiche. Il controllo della posizione in cui vengono migrate determinate macchine virtuali è possibile specificando l'host di destinazione nello stesso cluster o in un altro cluster.
Vista dei cluster virtuali
Mostra una rappresentazione grafica dell'ambiente cluster virtuale e della configurazione dell'UPS in un'unica schermata, offrendo una vista estremamente intuitiva dell'UPS e della configurazione dell'host.

Compatibilità

Supporto configurazione UPS ridondanti
Supporta fino a quattro UPS in configurazione ridondante. Tutti gli UPS in configurazione ridondante devono appartenere alla stessa famiglia di UPS.
Configurazioni avanzate UPS ridondanti
Monitora più gruppi di UPS ridondanti, ognuno con livelli di ridondanza configurabili N+1, N+2 o N+3. Le operazioni di arresto dipendono dal numero di UPS e dal livello di ridondanza in ogni configurazione di UPS.
Compatibilità con il sistema operativo PowerChute Network Shutdown
Per trovare la versione corretta del software per il Vostro processore ed il sistema operativo vedere la tabella di compatibilità nella categoria Manuali utente & Guide all'installazione.
Cliccate qui per la tabella di compatibilità PowerChute Network Shutdown.
Supporto IPv6
In grado di funzionare su una rete usando il protocollo IPv6
certificazioni
Certificato VMware Ready e Nutanix Ready.
Supporto di configurazioni di UPS in parallelo
Riconoscimento configurazione UPS in parallelo come singolo sistema UPS in caso di eventi da gestire (per dispositivi UPS utilizzabili in parallelo).

Facilità di gestione

Integrazione nel sistema di gestione rete
Scoprite e gestite le macchine PowerChute usando SNMP v1 o v3 per interrogare e configurare le impostazioni di PowerChute. Inviate trap SNMP per eventi UPS critici assicurando notifiche tempestive.
Accessibile via browser
Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete.
Wizard di configurazione passo-passo
Accelera l'implementazione riducendo i tempi di installazione e configurazione. Consente cambiamenti di configurazione anche dopo l'impostazione iniziale.
Arresto via rete
Le comunicazioni attraverso la rete riducono l'ammasso di cavi in quanto non è più necessario collegare l'UPS ai server protetti tramite cavi seriali.
File di configurazione INI basato su testo
Flessibilità nell'archiviazione delle impostazioni di configurazione o nella copia delle impostazioni configurate da un agente all'altro
Compatibilità con StruxureWare Data Center Expert
Scoprite e monitorate PowerChute Agent tramite SNMP v1 o v3. Integrate trap SNMP per notificare tempestivamente gli eventi UPS critici.

Disponibilità

Registrazione eventi
L'event log consente di ricostruire la tempistica e la sequenza degli eventi che hanno provocato un incidente.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Argentina, Austria, Australia, Belgio, Bulgaria, Brasile, Canada, Svizzera, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Italia, Giappone, Corea del Sud, Kazakhstan, Lituania, Lettonia, Marocco, Macedonia, Messico, Malaysia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Thailandia, Tunisia, Turchia, Taiwan, Ucraina, Stati Uniti, Vietnam, Sudafrica

Opzioni

Servizi