I nostri marchi

Pompe di calore modulanti con ventole assiali per installazione all'esterno

Pompe di calore modulanti con ventole assiali per installazione all'esterno Anteriore sinistro
Pompe di calore modulanti con ventole assiali per installazione all'esterno Anteriore sinistro
Pompe di calore modulanti con ventole assiali per installazione all'esterno Anteriore sinistro
Pompe di calore modulanti con ventole assiali per installazione all'esterno Back
Pompe di calore modulanti con ventole assiali per installazione all'esterno Anteriore sinistro
Pompe di calore modulanti con ventole assiali per installazione all'esterno Back
  • Raffreddatori ad aria con ventole assiali da installare all'esterno per applicazioni mission-critical

Visualizza la panoramica sul prodotto

ISAH Caratteristiche

Pompe di calore modulanti con ventole assiali per installazione all'esterno
Raffreddatori ad aria con ventole assiali da installare all'esterno per applicazioni mission-critical

Uniflair Air Cooled Chillers Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Ventole a velocità variabile
Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
Soluzioni tecnologiche ad elevate prestazioni
Possibilità di ottimizzare il funzionamento dell'unità in qualsiasi condizione ambientale o di carico, per un consumo energetico estremamente basso
Package a circolazione di fluido integrato
Include le componenti necessarie per creare la connessione con il raffreddatore senza l'intervento di connessioni esterne quali pompe ad esempio, aumentando la velocità della fornitura.
Sistema di regolazione delle pompe integrato
(Opzionale) Sono disponibili pompe VSD incorporate per una regolazione continua della pressione disponibile nel circuito dell'acqua fredda. Ciò consente regolazioni automatiche nel flusso dell'acqua fredda risultanti dalle variazioni nella richiesta di raffreddamento, garantendo in tal modo l'efficienza del sistema dell'acqua refrigerante.
Strategia modulare
Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
Gestione ottimizzata
La connessione tra i condizionatori CRAC (condizionatori d'aria nella sala computer) e i raffreddatori garantisce efficienza energetica basata su condizioni di carico istantanee reali (opzionale)
Compressori tandem
Funzionamento efficiente e silenzioso dei compressori connessi su un circuito refrigerante comune per un controllo a stadi della capacità (non disponibile per alcune configurazioni e alcuni modelli)

Disponibilità

Componenti ridondanti
Poiché il sistema presenta singoli punti di guasto, i componenti ridondanti sono in grado di garantire disponibilità e affidabilità.
Valvola ad espansione elettronica
Ottimizzazione del flusso di refrigerante in tutte le condizioni di carico e temperatura. Monitoraggio indiretto costante della carica di refrigerante.
Riavvio rapido
Il funzionamento a pieno carico in meno di 3 minuti con configurazioni specifiche consente di sottodimensionare i serbatoi di accumulo
Controllo attivo della risposta
Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
Ingresso alimentazione separato
Trae energia dal gruppo di continuità esterno per schede madri e riscaldatori al fine di monitorare e proteggere l'unità anche in modalità di interruzione completa dell'alimentazione (opzionale)
Monitoraggio costante della corrente
Consente un monitoraggio costante della corrente assorbita dai compressori per segnalare possibili discrepanze con i valori predefiniti (disponibile solo su raffreddatori di grandi dimensioni)

Facilità di manutenzione

Facilità di accesso a fini di manutenzione
L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
Monitoraggio servizi
Tutti i dispositivi di monitoraggio integrati nell'unità consentono una manutenzione preventiva e un controllo delle condizioni operative del sistema mentre è in funzione.
Servizio operativo
Consente la manutenzione/sostituzione di componenti critici mentre il sistema è in funzione

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Servizi