I nostri marchi

Pannello laterale per armadio batterie 208/480 V, 10-80 kW

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • UPS trifase compatti ad elevate prestazioni per la protezione dell'alimentazione, totalmente standardizzati per applicazioni industriali pesanti e ambienti difficili

Visualizza la panoramica sul prodotto

SLB10K80SP Caratteristiche

Pannello laterale per armadio batterie 208/480 V, 10-80 kW
UPS trifase compatti ad elevate prestazioni per la protezione dell'alimentazione, totalmente standardizzati per applicazioni industriali pesanti e ambienti difficili

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1213mm, 121.26cm
Larghezza massima
572mm, 57.16cm
Profondità massima
89mm, 8.9cm
Peso senza imballaggio
10.0kg
Peso con imballaggio
11.36kg
Altezza imballaggio
1270mm, 127.0cm
Larghezza imballaggio
635mm, 63.5cm
Profondità imballaggio
127mm, 12.7cm
Colore
Grigio
Unità per pallet
1.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
20 - 30 °C

Conformità

Garanzia standard
1 anno (soltanto parti)

Opzioni

Servizi