Pannello laterale NetShelter EP 42U, beige

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Elementi di rack che possono essere aggiunti a quelli già esistenti in caso di necessità di variazioni.

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR8333 Caratteristiche

Pannello laterale NetShelter EP 42U, beige
Elementi di rack che possono essere aggiunti a quelli già esistenti in caso di necessità di variazioni.

Distribuzione prodotti

Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Antille Olandesi, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Barbados, Belgio, Bolivia, Brasile, Belize, Canada, Svizzera, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Estonia, Spagna, Finlandia, Figi, Francia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Ungheria, Indonesia, Irlanda, India, Islanda, Italia, Giamaica, Corea del Sud, Isole Cayman, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Macedonia, Myanmar, Malta, Messico, Malaysia, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, El Salvador, Thailandia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1905mm, 190.5cm
Larghezza massima
838mm, 83.82cm
Profondità massima
19mm, 1.91cm
Peso senza imballaggio
20.0kg
Peso con imballaggio
21.82kg
Altezza imballaggio
114mm, 11.43cm
Larghezza imballaggio
864mm, 86.36cm
Profondità imballaggio
1976mm, 197.61cm
Colore
Beige

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi