I nostri marchi

Pannello di permutazione Cat. 6 APC, 24 porte RJ45 - 110 568 A/B, codifica a colori

Pannello di permutazione Cat. 6 APC, 24 porte RJ45 - 110 568 A/B, codifica a colori Anteriore sinistro
Pannello di permutazione Cat. 6 APC, 24 porte RJ45 - 110 568 A/B, codifica a colori Anteriore sinistro
Pannello di permutazione Cat. 6 APC, 24 porte RJ45 - 110 568 A/B, codifica a colori Anteriore sinistro
Pannello di permutazione Cat. 6 APC, 24 porte RJ45 - 110 568 A/B, codifica a colori Anteriore sinistro
Pannello di permutazione Cat. 6 APC, 24 porte RJ45 - 110 568 A/B, codifica a colori Anteriore sinistro
Pannello di permutazione Cat. 6 APC, 24 porte RJ45 - 110 568 A/B, codifica a colori Anteriore destro
Pannello di permutazione Cat. 6 APC, 24 porte RJ45 - 110 568 A/B, codifica a colori Anteriore sinistro
Pannello di permutazione Cat. 6 APC, 24 porte RJ45 - 110 568 A/B, codifica a colori Anteriore sinistro
Pannello di permutazione Cat. 6 APC, 24 porte RJ45 - 110 568 A/B, codifica a colori Anteriore sinistro
Pannello di permutazione Cat. 6 APC, 24 porte RJ45 - 110 568 A/B, codifica a colori Anteriore destro
RoHS
  • Soluzioni infrastrutturali di networking e connettività per Data Center: Connettori RJ45; pannelli di ripartizione; bretelle e cavi LAN in rame; soluzione in fibra ...

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

CAT6PNL-24 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
1U
Lunghezza cavo
0.1metri
Pannello di permutazione Cat. 6 APC, 24 porte RJ45 - 110 568 A/B, codifica a colori
Soluzioni infrastrutturali di networking e connettività per Data Center: Connettori RJ45; pannelli di ripartizione; bretelle e cavi LAN in rame; soluzione in fibra ottica preterminata.
Include: Guida di installazione

NetShelter Network Connectivity Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche marketing

Garanzia di prestazioni, sicurezza e affidabilità
Verifica da parte di laboratori indipendenti. Certificazione di terzi indipendenti, rinnovata ogni anno. Conformità certificata da terzi che copre tutte le categorie prestazionali fino alla più alta Cat6A (1OGb/s), disponibile con e senza schermatura. Piena conformità dei componenti a ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Formazione e garanzia estesa del sistema. Focus sull'ambiente: Offerta Green Premium (profilo ambientale del prodotto)
Design e offerta innovativi
Actassi include connettori monoblocco RJ45 manovrabili senza attrezzi (rapidità di collegamento superiore anche del 50%); pannelli di ripartizione da 19" con funzioni di scorrimento e quick-fix, messa a terra automatica, gestione e marcatura dei cavi di livello superiore; innovativi cavi LAN con schermatura a foglio singolo; cablaggio LAN a 3 e 4 punti di Classe EA ad alte prestazioni; offerta in fibra preterminata e rame, preassemblata e pretestata al 100%.
Prestazioni conformi ai più avanzati standard internazionali
I prodotti Actassi superano i più avanzati standard internazionali, quali ISO/IEC 11801 e 2:2010 per il connettore S-One RJ45.
PoE+
I connettori S-One possono essere utilizzati in applicazioni PoE+
Compatibilità con i prodotti Schneider Electric
I componenti Actassi sono concepiti per adattarsi perfettamente agli altri prodotti e alle altre soluzioni Schneider Electric, in modo da costituire un sistema completo.
Offerta completa
Actassi include connettori RJ45; pannelli di ripartizione; bretelle e cavi LAN in rame; soluzione in fibra ottica preterminata.
Installazione facile e veloce
Grazie a innovazioni quali il connettore S-One, i pannelli di ripartizione scorrevoli da 19” e il cavo CL-MX, Actassi consente di lavorare più rapidamente: riduzione fino al 20% dei tempi di installazione e garanzia di un cablaggio di rete ad alte prestazioni. Il connettore S-One è fino al 50% più rapido da collegare mentre la fibra preterminata è fino a 3 volte più rapida da installare.
Usabilità superiore
Actassi è facile da ordinare, facile da installare, facile da usare e facile da aggiornare

Distribuzione prodotti

Canada, Svizzera, Cile, Germania, Grecia, Israele, Romania, Russia, Stati Uniti

Uscita

Numero di porte
24

Ingresso

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
43mm, 4.3cm
Larghezza massima
483mm, 48.3cm
Profondità massima
33mm, 3.3cm
Peso senza imballaggio
0.42kg
Peso con imballaggio
0.89kg
Altezza imballaggio
90mm, 9.0cm
Larghezza imballaggio
542mm, 54.2cm
Profondità imballaggio
122mm, 12.2cm
Colore
Nero
Connettore A
RJ45 (Cat 6 Straight Through)

Conformità

Certificazioni
Conformità TAA

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi