I nostri marchi

Pannello di distribuzione montaggio in rack modulare APC , 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 poli, 5U

Pannello di distribuzione montaggio in rack modulare APC , 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 poli, 5U Anteriore sinistro
Pannello di distribuzione montaggio in rack modulare APC , 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 poli, 5U Anteriore sinistro
Pannello di distribuzione montaggio in rack modulare APC , 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 poli, 5U Anteriore sinistro
Pannello di distribuzione montaggio in rack modulare APC , 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 poli, 5U Anteriore sinistro
Pannello di distribuzione montaggio in rack modulare APC , 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 poli, 5U Anteriore sinistro
Pannello di distribuzione montaggio in rack modulare APC , 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 poli, 5U Applicazione
Pannello di distribuzione montaggio in rack modulare APC , 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 poli, 5U Applicazione
Pannello di distribuzione montaggio in rack modulare APC , 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 poli, 5U Anteriore sinistro
Pannello di distribuzione montaggio in rack modulare APC , 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 poli, 5U Anteriore sinistro
Pannello di distribuzione montaggio in rack modulare APC , 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 poli, 5U Anteriore sinistro
Pannello di distribuzione montaggio in rack modulare APC , 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 poli, 5U Applicazione
Pannello di distribuzione montaggio in rack modulare APC , 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 poli, 5U Applicazione
  • Distribuzione dell'alimentazione efficiente, sicura e flessibile per apparati informatici all'interno di Datacenter o zone ad alta densità di tutte le dimensioni

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

PDPM138H-R Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Pannello di distribuzione montaggio in rack modulare APC , 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 poli, 5U
Distribuzione dell'alimentazione efficiente, sicura e flessibile per apparati informatici all'interno di Datacenter o zone ad alta densità di tutte le dimensioni
Include: Guida di installazione
  • Gestione Web/SNMP integrata
    Gestione con funzionalità completa via a Web browser e gestione completa tramite un sistema di gestione in rete.
  • Monitoraggio della corrente
    Effettua il monitoraggio della corrente totale assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione.
  • Densità di alimentazione più elevata
    Distribuzione dell'alimentazione per alte densità in un armadio 300 mm di ridotte dimensioni
  • Monitoraggio locale e via Web
    I clienti possono monitorare gli apparati sia a livello di data center sia via Web.
  • Opzioni multiple di distribuzione
    L'eccezionale flessibilità del design consente di soddisfare una vasta gamma di esigenze.
  • Funzionalità di gestione via rete
    Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet
  • L'ingombro più ridotto
    Si risparmia spazio prezioso all'interno del data center che può essere utilizzato per alloggiare prodotti che contribuiscono alla generazione di ricavi.
  • Compatibile con StruxureWare Data Center Expert
    Abilita la gestione centralizzata tramite APC InfraStruXure® Central.
  • Mobilità sistemi
    E' facile mutare il posizionamento di una PDU in un data center in evoluzione.

Distribuzione modulare dell'alimentazione Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

L'ingombro più ridotto
Si risparmia spazio prezioso all'interno del data center che può essere utilizzato per alloggiare prodotti che contribuiscono alla generazione di ricavi.
Mobilità sistemi
E' facile mutare il posizionamento di una PDU in un data center in evoluzione.
Sistema facilmente espandibile
I moduli di distribuzione dell'alimentazione prevedono un'opzione di incremento della capacità di distribuzione a fronte dell'aumento della domanda di energia
Design modulare
Rende più rapidi gli interventi di assistenza e riduce le esigenze di manutenzione con l'uso di moduli muniti di autodiagnostica e sostituibili on site.

Facilità di gestione

Monitoraggio della corrente
Effettua il monitoraggio della corrente totale assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione.
Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet

Protezione

Sicurezza
L'isolamento di tutti i punti di contatto e i meccanismi di blocco che riducono il rischio di disconnessioni accidentali, aumentano la sicurezza degli utenti
Installazione di staffe senza l'ausilio di attrezzi
L'installazione dei moduli di distribuzione dell'alimentazione assemblati in fabbrica richiede meno di dieci minuti senza alcun ausilio di attrezzi
Opzioni multiple di distribuzione
L'eccezionale flessibilità del design consente di soddisfare una vasta gamma di esigenze.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Ingresso

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1981mm, 198.1cm
Larghezza massima
584mm, 58.4cm
Profondità massima
1067mm, 106.7cm
Peso senza imballaggio
155.0kg
Peso con imballaggio
174.55kg
Altezza imballaggio
2108mm, 210.8cm
Larghezza imballaggio
889mm, 88.9cm
Profondità imballaggio
1219mm, 121.9cm

Conformità

Certificazioni
"CE"
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi