Pannello bypass manutenzione APC 200/208/230/240 V, 125 A, ingresso/uscita cablaggio

Pannello bypass manutenzione APC 200/208/230/240 V, 125 A, ingresso/uscita cablaggio Anteriore sinistro
Pannello bypass manutenzione APC 200/208/230/240 V, 125 A, ingresso/uscita cablaggio Anteriore sinistro
Pannello bypass manutenzione APC 200/208/230/240 V, 125 A, ingresso/uscita cablaggio Anteriore sinistro
Pannello bypass manutenzione APC 200/208/230/240 V, 125 A, ingresso/uscita cablaggio Anteriore frontale
Pannello bypass manutenzione APC 200/208/230/240 V, 125 A, ingresso/uscita cablaggio Back
Pannello bypass manutenzione APC 200/208/230/240 V, 125 A, ingresso/uscita cablaggio Anteriore sinistro
Pannello bypass manutenzione APC 200/208/230/240 V, 125 A, ingresso/uscita cablaggio Anteriore frontale
Pannello bypass manutenzione APC 200/208/230/240 V, 125 A, ingresso/uscita cablaggio Back
  • Pannelli di bypass di servizio estremamente affidabili progettati per i prodotti APC InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS e Symmetra.

  • Include: Guida di installazione, Guide di montaggio a rack, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SBP20KP Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
4U
Connessioni di uscita
(1) Hard wire 3-wire (H N + E)
Tensione di uscita nominale
200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Tipo di connessione di ingresso
200V, 208V, 220V, 230V, 240V, 380V 3PH, 400V 3PH, 415V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 3-wire (2P + E), Hard wire 3-wire (H N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Pannello bypass manutenzione APC 200/208/230/240 V, 125 A, ingresso/uscita cablaggio
Pannelli di bypass di servizio estremamente affidabili progettati per i prodotti APC InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS e Symmetra.
Include: Guida di installazione, Guide di montaggio a rack, Manuale utente
  • Bypass di sistema Wrap Around
    (3) pannelli di bypass di manutenzione con interruttore automatico per isolare l'UPS dal carico critico

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Efficiency at full load
99 % %
Protezione da sovraccarico
Assorbimento elettrico totale massimo
125

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"
Tensione d'ingresso accettabile
200 - 240VAC
Numero di cavi di alimentazione
1
Efficiency at full load
99 % %
Intervallo fattore di potenza del carico
0 to 1
Capacità di carico
20000VA
Corrente massima in ingresso
125A
Massima corrente di linea
125A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
178mm, 17.8cm
Larghezza massima
432mm, 43.2cm
Profondità massima
554mm, 55.4cm
Peso senza imballaggio
19.32kg
Peso con imballaggio
31.36kg
Altezza imballaggio
305mm, 30.5cm
Larghezza imballaggio
610mm, 61.0cm
Profondità imballaggio
845mm, 84.5cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-20 - 50 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 4572metri
Temperatura di immagazzinamento
-40 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
CSA, EN 60950, GOST, IEC 60950, UL 1778
Garanzia standard
2 anni (solo i componenti)

Opzioni

Servizi