I nostri marchi

Pacco batterie esterne Smart-UPS APC X, 120 V, rack/tower

Pacco batterie esterne Smart-UPS APC X, 120 V, rack/tower Anteriore sinistro
Pacco batterie esterne Smart-UPS APC X, 120 V, rack/tower Anteriore sinistro
Pacco batterie esterne Smart-UPS APC X, 120 V, rack/tower Anteriore sinistro
Pacco batterie esterne Smart-UPS APC X, 120 V, rack/tower Back
Pacco batterie esterne Smart-UPS APC X, 120 V, rack/tower Miscellaneous
Pacco batterie esterne Smart-UPS APC X, 120 V, rack/tower Detailed
Pacco batterie esterne Smart-UPS APC X, 120 V, rack/tower Anteriore sinistro
Pacco batterie esterne Smart-UPS APC X, 120 V, rack/tower Back
Pacco batterie esterne Smart-UPS APC X, 120 V, rack/tower Miscellaneous
Pacco batterie esterne Smart-UPS APC X, 120 V, rack/tower Detailed
Green Premium™
RoHS
  • I sistemi a batteria con autonomia prolungata garantiscono un tempo di esecuzione flessibile alle applicazioni Smart-UPS critiche.

  • Include: Guida di installazione, Guide di montaggio a rack

Visualizza la panoramica sul prodotto

SMX120RMBP2U Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
2U
Pacco batterie esterne Smart-UPS APC X, 120 V, rack/tower
I sistemi a batteria con autonomia prolungata garantiscono un tempo di esecuzione flessibile alle applicazioni Smart-UPS critiche.
Include: Guida di installazione, Guide di montaggio a rack
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Convertibile rack/tower
    Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.
  • Tempo di autonomia scalabile
    Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)

Sistemi batteria Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Gestione avanzata delle batterie inclusa
Il monitoraggio integrato a livello di cella, modulo e armadio fornisce una panoramica chiara dello stato e del funzionamento delle batterie, con ulteriori vantaggi in termini di stabilità dello stato delle celle, coerenza e prevedibilità delle prestazioni.
Gruppi batterie in svariate configurazioni
Possibilità di collegare fino a 10 gruppi batterie per applicazioni ad autonomia prolungata.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Tensione di uscita della batteria
120 V

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Montaggio batteria
Cartuccia batterie chiusa
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5 anni
Quantità RBC™
2
Blocchi batteria per serie
10

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
85mm, 8.5cm
Larghezza massima
432mm, 43.2cm
Profondità massima
667mm, 66.7cm
Peso senza imballaggio
56.36kg
Peso con imballaggio
63.64kg
Altezza imballaggio
243mm, 24.3cm
Larghezza imballaggio
596mm, 59.6cm
Profondità imballaggio
869mm, 86.9cm
Colore
Nero
Unità per pallet
8.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi