Pacco batterie SRV RM Easy UPS APC ONLINE ad autonomia prolungata 1000 VA, 230 V, con kit guida

Pacco batterie SRV RM Easy UPS APC ONLINE ad autonomia prolungata 1000 VA, 230 V, con kit guida Anteriore destro
Pacco batterie SRV RM Easy UPS APC ONLINE ad autonomia prolungata 1000 VA, 230 V, con kit guida Anteriore destro
Pacco batterie SRV RM Easy UPS APC ONLINE ad autonomia prolungata 1000 VA, 230 V, con kit guida Anteriore destro
Pacco batterie SRV RM Easy UPS APC ONLINE ad autonomia prolungata 1000 VA, 230 V, con kit guida Anteriore frontale
Pacco batterie SRV RM Easy UPS APC ONLINE ad autonomia prolungata 1000 VA, 230 V, con kit guida Anteriore frontale
Pacco batterie SRV RM Easy UPS APC ONLINE ad autonomia prolungata 1000 VA, 230 V, con kit guida Back
Pacco batterie SRV RM Easy UPS APC ONLINE ad autonomia prolungata 1000 VA, 230 V, con kit guida Anteriore destro
Pacco batterie SRV RM Easy UPS APC ONLINE ad autonomia prolungata 1000 VA, 230 V, con kit guida Anteriore frontale
Pacco batterie SRV RM Easy UPS APC ONLINE ad autonomia prolungata 1000 VA, 230 V, con kit guida Anteriore frontale
Pacco batterie SRV RM Easy UPS APC ONLINE ad autonomia prolungata 1000 VA, 230 V, con kit guida Back
  • High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

  • Include: Cavo RS-232 di segnalazione UPS base, CD con software, Guide di montaggio a rack, Rack mounting support rails, Cavo USB, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

SRV1KRILRK Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (800 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
800 Watt / 1.0kVA
Altezza rack
4U
Connessioni di uscita
(4) IEC 60320 C13 (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
Pacco batterie SRV RM Easy UPS APC ONLINE ad autonomia prolungata 1000 VA, 230 V, con kit guida
High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Include: Cavo RS-232 di segnalazione UPS base, CD con software, Guide di montaggio a rack, Rack mounting support rails, Cavo USB, Manuale utente
  • Bypass interno automatico
    Switch di bypass statico puro senza contattore di concatenamento che garantisce un trasferimento sicuro e affidabile da e verso il bypass, dimensionato per funzionamento con sovraccarico nominale del 125%.
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Modalità ECO
    Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
  • Correzione del fattore di potenza in ingresso
    Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Intelligent Card Slot
    Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
  • Display LCD
    Fornisce su touch screen LCD a colori un quadro schematico dei dati critici per interventi e ricerca guasti guidati.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.

Easy UPS On-Line Caratteristiche e vantaggi

Facilità di gestione

Indicatori a LED
Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
Display grafico LCD
Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
Intelligent Card Slot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.

Facilità di manutenzione

Segnalazione di disconnessione delle batterie
Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Notifica di errore predittivo.
Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.

Disponibilità

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.

Caratteristiche

Topologia double conversion on line
Garantisce con continuità un alto livello qualitativo dell'alimentazione. Qualsiasi mutamento della forma d'onda di distribuzione viene risolto tramite il processo di conversione instantanea ca-cc e successivamente cc-ca. La batteria viene utilizzata esclusivamente come alimentazione di emergenza.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Software di gestione
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
Software di gestione
Consente di monitorare l'alimentazione di rete e di gestire l'UPS senza problemi
Interfaccia LCD intuitiva
Fornisce informazioni chiare e precise in numerose lingue con la possibilità di configurare localmente l'UPS tramite codici di navigazione di facile utilizzo.
Correzione del fattore di potenza in ingresso
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Efficienza elevata
Percentuali di efficienza elevate che rimangono stabili anche a livelli di potenza inferiori
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Modalità ECO
Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Cile, Camerun, Colombia, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
800 Watt / 1.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Efficiency at full load
88.0 %
Distorsione tensione di uscita
3 %
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete
Altre tensioni di uscita
220 V, 240 V
Fattore di cresta del carico
3:1
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Ingresso

Frequenza ingresso
40 - 70 Hz Rilevamento automatico
Campo tensione di ingresso per funzionamento
110 - 285 Half load, 160 - 280 Pieno caricoV
Numero di cavi di alimentazione
1
Efficiency at full load
88.0 %
Altre tensioni di ingresso
220 V, 240 V

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
4.5ora\e)
Tensione nominale della batteria
36 V
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Potenza carica batterie (watt)
175 Watt

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
600Joule

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
172mm, 17.2cm
Larghezza massima
438mm, 43.8cm
Profondità massima
412mm, 41.2cm
Peso senza imballaggio
27.0kg
Peso con imballaggio
33.5kg
Altezza imballaggio
480mm, 48.0cm
Larghezza imballaggio
500mm, 50.0cm
Profondità imballaggio
600mm, 60.0cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 3000metri
Temperatura di immagazzinamento
-20 - 50 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15000metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
50.0dBA
Dissipazione termica in linea
372.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
"CE", EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, TISI
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi