I nostri marchi

Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA)

Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Anteriore sinistro
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Anteriore sinistro
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Anteriore sinistro
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Anteriore sinistro
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Anteriore frontale
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Miscellaneous
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Miscellaneous
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Detailed
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Detailed
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Anteriore sinistro
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Anteriore sinistro
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Anteriore frontale
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Miscellaneous
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Miscellaneous
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Detailed
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Detailed
RoHS
  • Alimentazione portatile per dispositivi mobili.

  • Include: Adattatore di alimentazione USB, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

M3SR-EC Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tipo di connessione di ingresso
5V
Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA)
Alimentazione portatile per dispositivi mobili.
Include: Adattatore di alimentazione USB, Manuale utente

Batterie portatili Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Carica efficiente
Prolunga la durata delle batterie mobili arrestandosi automaticamente quando i dispositivi sono totalmente carichi.

Compatibilità

Compatibile con dispositivi mobili
Le batterie portatili ricaricano tutti i dispositivi che si collegano alla fonte di alimentazione tramite un cavo USB, inclusi cellulari, tablet, lettori audio, console di gioco palmari ed e-reader.

Convenienza

Spia a LED di ricarica della batteria
Il display a LED che si attiva con un pulsante e indica lo stato di carica della batterla.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Qatar, Reunion, Ruanda, Arabia Saudita, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Capacità della batteria (mAh)
3000
Tensione di uscita della batteria
5 V

Ingresso

Alimentazione in ingresso
5 Watt

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Li-Ion (Ioni di litio)
Durata della batteria (numero di cicli)
360 cycles

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
72mm, 7.2cm
Larghezza massima
23mm, 2.3cm
Profondità massima
33mm, 3.3cm
Peso senza imballaggio
0.08kg
Peso con imballaggio
0.14kg
Altezza imballaggio
134mm, 13.4cm
Larghezza imballaggio
29mm, 2.9cm
Profondità imballaggio
89mm, 8.9cm
Colore
Argento
Unità per pallet
1680.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
0 - 50 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 3048metri

Conformità

Certificazioni
Marchio CE, EN/IEC 60950-1, FCC Parte 15 classe B
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi