PDU rack, commutata, Zero U, 30 A, 120 V, 24 5-20
-
PDU per rack commutate per la gestione avanzata del carico con controllo di accensione/spegnimento a livello di presa per il riavvio, sequenze di alimentazione ritardate ...
-
Include: Guida di installazione, Guide di montaggio a rack, Toolless mounting kit, Manuale utente
AP7932 Caratteristiche
Caratteristiche principali
Connessioni di uscita
(24)
NEMA 5-20R
Tensione di uscita nominale
120V
Tipo di connessione di ingresso
100V, 120V
Tipo di spina
NEMA L5-30P
PDU rack, commutata, Zero U, 30 A, 120 V, 24 5-20
PDU per rack commutate per la gestione avanzata del carico con controllo di accensione/spegnimento a livello di presa per il riavvio, sequenze di alimentazione ritardate e gestione di utilizzo prese.
Include: Guida di installazione, Guide di montaggio a rack, Toolless mounting kit, Manuale utente
-
Soglie di allarme
Presenza in ogni circuito di trasformatori di corrente che possono fornire il valore dell'amperaggio relativo a ciascuna posizione di circuito per impedire il sovraccarico degli interruttori.
-
LED indicatore del carico
Indica condizioni di sovraccarico e di allarme in base a soglie di allarme definite dall'utente. Segnala agli utenti il potenziale sovraccarico dei circuiti. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio locale della corrente)
-
Monitoraggio locale e via Web
I clienti possono monitorare gli apparati sia a livello di data center sia via Web.
-
Display locale di monitoraggio della corrente
Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
-
Controllo remoto delle singole prese
Gestione remota delle prese che consente agli utenti di disattivare le prese inutilizzate (per prevenire eventuali sovraccarichi) oppure di indirizzare l'alimentazione verso apparati bloccati (vengono ridotti al minimo costosi fermi macchina e non è necessario recarsi fisicamente presso l'apparato).
-
Funzionalità di gestione remota
Interfaccia con funzionalità completa di gestione via rete per una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Possibilità di accedere, configurare e gestire unità da localizzazioni remote con conseguente risparmio di tempo prezioso. (Nota: solo unità collegate in rete)
-
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
-
Montaggio in rack senza utensili
Per montare i server negli armadi NetShelter non occorrono altri utensili, per cui le unità possono essere installate con rapidità e facilità nella parte posteriore dell'armadio
-
Possibilità di montaggio verticale
Comodo montaggio verticale negli armadi o rack NetShelter VX senza occupare spazio prezioso all'interno dei rack, dove è quindi possibile alloggiare un maggior numero di apparati. Le unità a montaggio verticale sono state studiate per un inserimento perfetto in un armadio o rack NetShelter VX.
NetShelter PDU per rack comandabili da remoto Caratteristiche e vantaggi
Facilità di gestione
Soglie di allarme
E' opportuno definire soglie di allarme per evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e via rete informano l'utente della presenza di eventuali problemi.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto
Condivisione porte di rete
Consente il collegamento delle PDU da rack utilizzando le porte di ingresso e uscita, per cui è necessaria un'unica connessione di rete.
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Accesso utente multilivello
Supporto fino a 4 livelli di accesso - Amministratore - Utente dispositivo - Utente sola lettura e Utente solo rete, con nome utente e password
Soglie di allarme
La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU)
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.
Disponibilità
Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
60C Operating Temperature
9000 series PDUs provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.
Flessibilità
Aggiornabile via flash
Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)
Wireless Connectivity
Compatible with the optional APC USB WiFi Device for cableless connectivity over WiFi that speeds deployment and simplifies moves, adds, and changes (9000 Series PDUs only - expected to be available on units manufactured after March 2021).
Adattabilità
Installabile a rack
Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.
Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
Distribuzione prodotti
Antigua e Barbuda, Anguilla, Antille Olandesi, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Sainte Lucia, Messico, Nicaragua, Panama, Perù, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA)
Specifiche tecniche
Uscita
Protezione da sovraccarico
Sì
Assorbimento elettrico totale massimo
30
Ingresso
Frequenza ingresso
90 - 264 V
Tensione d'ingresso accettabile
100 - 120VAC
Numero di cavi di alimentazione
1
Capacità di carico
2880VA
Corrente massima in ingresso
30A
Corrente in ingresso a potenza ridotta - regolamentare (Nord America)
24A
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
1778mm, 177.8cm
Larghezza massima
56mm, 5.6cm
Profondità massima
44mm, 4.4cm
Peso senza imballaggio
7.39kg
Peso con imballaggio
8.3kg
Altezza imballaggio
2134mm, 213.4cm
Larghezza imballaggio
152mm, 15.2cm
Profondità imballaggio
152mm, 15.2cm
Colore
Nero
Condizioni ambientali
Operating Temperature
-5 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 4572metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Conformità
Certificazioni
CSA, CUL listed / CSA, FCC parte 15 classe A, ICES-003, Industria Canada, UL 60950, UL listed / CSA