PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13

PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13 Anteriore sinistro
PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13 Anteriore sinistro
PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13 Anteriore sinistro
PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13 Anteriore sinistro
PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13 Anteriore sinistro
PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13 Anteriore destro
PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13 Anteriore frontale
PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13 Anteriore sinistro
PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13 Anteriore sinistro
PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13 Anteriore sinistro
PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13 Anteriore destro
PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13 Anteriore frontale
Green Premium™
RoHS
  • PDU per rack commutate per la gestione avanzata del carico con controllo di accensione/spegnimento a livello di presa per il riavvio, sequenze di alimentazione ritardate ...

  • Include: CD documentazione, Guida di installazione, Guide di montaggio a rack

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP7922 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
2U
Connessioni di uscita
(16) IEC 60320 C13
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
200V, 208V, 230V
Tipo di spina
IEC 60309 32 A 2P + E
PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13
PDU per rack commutate per la gestione avanzata del carico con controllo di accensione/spegnimento a livello di presa per il riavvio, sequenze di alimentazione ritardate e gestione di utilizzo prese.
Include: CD documentazione, Guida di installazione, Guide di montaggio a rack
  • Aggiornabile via flash
    Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)

NetShelter PDU per rack comandabili da remoto Caratteristiche e vantaggi

Facilità di gestione

Soglie di allarme
E' opportuno definire soglie di allarme per evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e via rete informano l'utente della presenza di eventuali problemi.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto
Condivisione porte di rete
Consente il collegamento delle PDU da rack utilizzando le porte di ingresso e uscita, per cui è necessaria un'unica connessione di rete.
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Accesso utente multilivello
Supporto fino a 4 livelli di accesso - Amministratore - Utente dispositivo - Utente sola lettura e Utente solo rete, con nome utente e password
Soglie di allarme
La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU)
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.

Disponibilità

Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
60C Operating Temperature
9000 series PDUs provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.

Flessibilità

Aggiornabile via flash
Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)
Wireless Connectivity
Compatible with the optional APC USB WiFi Device for cableless connectivity over WiFi that speeds deployment and simplifies moves, adds, and changes (9000 Series PDUs only - expected to be available on units manufactured after March 2021).

Adattabilità

Installabile a rack
Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.
Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Colombia, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Figi, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Assorbimento elettrico totale massimo
32

Ingresso

Frequenza ingresso
90 - 264 V
Tensione d'ingresso accettabile
220 - 240VAC
Numero di cavi di alimentazione
1
Capacità di carico
7360VA
Corrente massima in ingresso
32A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
89mm, 8.9cm
Larghezza massima
445mm, 44.5cm
Profondità massima
114mm, 11.4cm
Peso senza imballaggio
4.5kg
Peso con imballaggio
6.55kg
Altezza imballaggio
140mm, 14.0cm
Larghezza imballaggio
508mm, 50.8cm
Profondità imballaggio
368mm, 36.8cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
"CE", EN 55022 classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi