PDU rack, base, zero U, 16 A, 230 V, 20 C13 e 4 C19, IEC309

PDU rack, base, zero U, 16 A, 230 V, 20 C13 e 4 C19, IEC309 Anteriore sinistro
PDU rack, base, zero U, 16 A, 230 V, 20 C13 e 4 C19, IEC309 Anteriore sinistro
PDU rack, base, zero U, 16 A, 230 V, 20 C13 e 4 C19, IEC309 Anteriore sinistro
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 233ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 138ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Distribuzione affidabile dell'alimentazione

  • Include: Installation Guide, Kit di montaggio senza utensili

Visualizza la panoramica sul prodotto
Presenti in magazzino
SFr. 388.79
Prezzo comprensivo di IVA

AP7551 Caratteristiche

PDU rack, base, zero U, 16 A, 230 V, 20 C13 e 4 C19, IEC309
Distribuzione affidabile dell'alimentazione
Include: Installation Guide, Kit di montaggio senza utensili
  • Montaggio in rack senza utensili
    Per montare i server negli armadi NetShelter non occorrono altri utensili, per cui le unità possono essere installate con rapidità e facilità nella parte posteriore dell'armadio
  • Possibilità di montaggio verticale
    Comodo montaggio verticale negli armadi o rack NetShelter VX senza occupare spazio prezioso all'interno dei rack, dove è quindi possibile alloggiare un maggior numero di apparati. Le unità a montaggio verticale sono state studiate per un inserimento perfetto in un armadio o rack NetShelter VX.

PDU di base installabile a rack Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche di marketing

Installabile a rack
Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.
Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
Distribuzione dell'alimentazione a basso costo
Fornisce numerose prese per alimentare gli apparati installati a rack a un prezzo accessibile.

Flessibilità

Installabile a rack
Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.
Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.

Costo totale di gestione

Distribuzione dell'alimentazione a basso costo
Fornisce numerose prese per alimentare gli apparati installati a rack a un prezzo accessibile.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brasile, Bahamas, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Isole Cook, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cuba, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Isole Falkland, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, XF, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Servizi