PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, Zero U, 30 A, 200/208 V, 21 C13 e 3 C19

PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, Zero U, 30 A, 200/208 V, 21 C13 e 3 C19 Anteriore sinistro
PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, Zero U, 30 A, 200/208 V, 21 C13 e 3 C19 Anteriore sinistro
PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, Zero U, 30 A, 200/208 V, 21 C13 e 3 C19 Anteriore sinistro
PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, Zero U, 30 A, 200/208 V, 21 C13 e 3 C19 Back
PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, Zero U, 30 A, 200/208 V, 21 C13 e 3 C19 Back
PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, Zero U, 30 A, 200/208 V, 21 C13 e 3 C19 Miscellaneous
PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, Zero U, 30 A, 200/208 V, 21 C13 e 3 C19 Miscellaneous
PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, Zero U, 30 A, 200/208 V, 21 C13 e 3 C19 Anteriore sinistro
PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, Zero U, 30 A, 200/208 V, 21 C13 e 3 C19 Back
PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, Zero U, 30 A, 200/208 V, 21 C13 e 3 C19 Back
PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, Zero U, 30 A, 200/208 V, 21 C13 e 3 C19 Miscellaneous
PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, Zero U, 30 A, 200/208 V, 21 C13 e 3 C19 Miscellaneous
RoHS
  • Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) APC installabili in rack con commutatore e dotate di "misurazione per presa" effettuano un controllo avanzato ...

  • Include: Terminazione porta CAN, Guida di installazione, Guide di montaggio a rack, Guida alla sicurezza, Cavo di configurazione seriale

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP8641 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Connessioni di uscita
(3) IEC 60320 C19
(21) IEC 60320 C13
Tensione di uscita nominale
200V, 208V
Tipo di connessione di ingresso
200V, 208V, 230V
Tipo di spina
NEMA L6-30P
Lunghezza cavo
3metri
PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, Zero U, 30 A, 200/208 V, 21 C13 e 3 C19
Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) APC installabili in rack con commutatore e dotate di "misurazione per presa" effettuano un controllo avanzato e personalizzabile dall'utente dell'alimentazione e la misurazione delle singole prese. I comandi a distanza a livello di presa abilitano la funzionalità di attivazione/disattivazione dell'alimentazione per il recupero dell'energia destinata a riavviare gli apparati bloccati e per evitare l'uso non autorizzato delle singole prese. I ritardi di sequenziamento dell'alimentazione consentono agli utenti di definire l'ordine in cui attivare o disattivare gli apparati collegati. Assegnando le priorità per la suddivisione dei carichi è possibile evitare il sovraccarico del circuito durante il ripristino dell'alimentazione nonché estendere l'uptime delle apparecchiature critiche. Gli amperometri effettuano un monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le unità di distribuzione dell'alimentazione installabili in rack con commutatore comprendono monitoraggio della potenza reale, una porta per sensore di temperatura/umidità e prese IEC bloccabili. Gli allarmi definiti dall'utente segnalano potenziali sovraccarichi del circuito prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU installabili in rack con commutatore tramite interfacce sicure Web, SNMP o Telnet e hanno a disposizione gratuitamente le piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.
Include: Terminazione porta CAN, Guida di installazione, Guide di montaggio a rack, Guida alla sicurezza, Cavo di configurazione seriale
  • Funzionalità "misurazione per presa"
    La misurazione dell'alimentazione a livello di singola presa fornisce una vista più granulare dell'alimentazione distribuita agli apparati collocati nell'armadio, senza contare che consente di analizzare le tendenze di alimentazione dei componenti e di pianificare la potenza erogabile

NetShelter Metered-by-Outlet with Switching Rack PDU Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.

Disponibilità

Outlet Power Sequencing
Consente agli utenti di configurare la sequenza di attivazione e disattivazione di ciascuna presa, evitando così punte di corrente all'avvio che potrebbero provocare il sovraccarico dei circuiti e la caduta dei carichi. La configurazione della sequenza permette anche agli utenti di stabilire quale apparato deve essere attivato per primo, a garanzia del corretto funzionamento degli apparati che da esso dipendono.
Controllo remoto delle singole prese
Gestione remota delle prese che consente agli utenti di disattivare le prese inutilizzate (per prevenire eventuali sovraccarichi) oppure di indirizzare l'alimentazione verso apparati bloccati (vengono ridotti al minimo costosi fermi macchina e non è necessario recarsi fisicamente presso l'apparato).
Soglie di allarme
La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU)
Aggiornabile via flash
Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)
Si integra con StruxureWare Data Center Expert
Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
LED indicatore del carico
Indica condizioni di sovraccarico e di allarme in base a soglie di allarme definite dall'utente. Segnala agli utenti il potenziale sovraccarico dei circuiti. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio locale della corrente)
Display locale di monitoraggio della corrente
Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
Funzionalità "misurazione per presa"
La misurazione dell'alimentazione a livello di singola presa fornisce una vista più granulare dell'alimentazione distribuita agli apparati collocati nell'armadio, senza contare che consente di analizzare le tendenze di alimentazione dei componenti e di pianificare la potenza erogabile
Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto

Distribuzione prodotti

Antigua e Barbuda, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Barbados, Belgio, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Cina, Repubblica Ceca, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Israele, India, Italia, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Sainte Lucia, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Panama, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA)

Uscita

Protezione da sovraccarico
Assorbimento elettrico totale massimo
30

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"
Tensione d'ingresso accettabile
200 - 240VAC
Numero di cavi di alimentazione
1
Capacità di carico
4992VA
Corrente massima in ingresso
30A
Massima corrente di linea
30A
Corrente in ingresso a potenza ridotta - regolamentare (Nord America)
24A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1829mm, 182.9cm
Larghezza massima
56mm, 5.6cm
Profondità massima
51mm, 5.1cm
Peso senza imballaggio
8.23kg
Peso con imballaggio
10.5kg
Altezza imballaggio
2038mm, 203.8cm
Larghezza imballaggio
162mm, 16.2cm
Profondità imballaggio
118mm, 11.8cm
Colore
Nero
Unità per pallet
48.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-5 - 60 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
5 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
cUL listed / CSA, FCC Parte 15 classe A, ICES-003, PSE, UL listed / CSA, VCCI classe A
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi