I nostri marchi

PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19

PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19 Anteriore sinistro
PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19 Anteriore sinistro
PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19 Anteriore sinistro
PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19 Back
PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19 Anteriore sinistro
PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19 Back
RoHS
  • Le PDU (Power Distribution Unit) APC per rack con monitoraggio prese provvedono al monitoraggio delle singole prese per ottimizzare l'uso dell'energia e proteggere ...

  • Include: Terminazione porta CAN, Guida di installazione, Guide di montaggio a rack, Guida alla sicurezza, Cavo di configurazione seriale

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP8459EU3 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Connessioni di uscita
(3) IEC 60320 C19
(21) IEC 60320 C13
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
200V, 208V, 230V
Tipo di spina
IEC 60309 16 A 2P + E
Lunghezza cavo
3metri
PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19
Le PDU (Power Distribution Unit) APC per rack con monitoraggio prese provvedono al monitoraggio delle singole prese per ottimizzare l'uso dell'energia e proteggere i circuiti. Gli amperometri provvedono al monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le PDU per rack con monitoraggio delle singole prese forniscono dati sull'utilizzo dell'alimentazione che consentono ai responsabili del Data Center di assumere decisioni informate sul bilanciamento dei carichi e sul corretto dimensionamento degli ambienti informatici per abbattere i costi totali di proprietà. Le PDU per rack con monitoraggio delle singole prese includono il monitoraggio della potenza effettiva, una porta per sensore di temperatura/umidità, prese IEC bloccabili e interruttori automatici ultrapiatti. L'utente ha la possibilità di accedere, configurare e controllare le PDU per rack con monitoraggio delle singole prese tramite interfacce Web, SNMP o Telnet sicure, tramite piattaforme di gestione centralizzate APC con InfraStruxure Central, Operations, Capacity ed Energy Efficiency.
Include: Terminazione porta CAN, Guida di installazione, Guide di montaggio a rack, Guida alla sicurezza, Cavo di configurazione seriale
  • Funzionalità "misurazione per presa"
    La misurazione dell'alimentazione a livello di singola presa fornisce una vista più granulare dell'alimentazione distribuita agli apparati collocati nell'armadio, senza contare che consente di analizzare le tendenze di alimentazione dei componenti e di pianificare la potenza erogabile

PDU per rack con monitoraggio delle singole prese NetShelter Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.

Disponibilità

Soglie di allarme
La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU)
Aggiornabile via flash
Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)
Si integra con StruxureWare Data Center Expert
Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
LED indicatore del carico
Indica condizioni di sovraccarico e di allarme in base a soglie di allarme definite dall'utente. Segnala agli utenti il potenziale sovraccarico dei circuiti. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio locale della corrente)
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Display locale di monitoraggio della corrente
Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
Funzionalità "misurazione per presa"
La misurazione dell'alimentazione a livello di singola presa fornisce una vista più granulare dell'alimentazione distribuita agli apparati collocati nell'armadio, senza contare che consente di analizzare le tendenze di alimentazione dei componenti e di pianificare la potenza erogabile
Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Assorbimento elettrico totale massimo
16

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"
Tensione d'ingresso accettabile
100 - 240VAC
Capacità di carico
3700VA
Corrente massima in ingresso
16A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1829mm, 182.9cm
Larghezza massima
56mm, 5.6cm
Profondità massima
51mm, 5.1cm
Peso senza imballaggio
6.76kg
Peso con imballaggio
9.03kg
Altezza imballaggio
2037mm, 203.7cm
Larghezza imballaggio
163mm, 16.3cm
Profondità imballaggio
117mm, 11.7cm
Colore
Nero
Unità per pallet
48.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-5 - 60 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
5 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
EN 55022 classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 classe A, ICES-003, UL listed / CSA, VCCI classe A, VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi