I nostri marchi

PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione

PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione Detailed
  • Per il controllo remoto dell'alimentazione delle singole prese e il monitoraggio del consumo energetico complesso tramite display locali e remoti.

  • Include: Guida di installazione, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

PD80H5HK1-M Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tensione di uscita nominale
230V, 400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
PDU InfraStruxure da 80kW, 400 V / 400 V, con bypass manutenzione
Per il controllo remoto dell'alimentazione delle singole prese e il monitoraggio del consumo energetico complesso tramite display locali e remoti.
Include: Guida di installazione, Manuale utente
  • Monitoraggio locale e via Web
    I clienti possono monitorare gli apparati sia a livello di data center sia via Web.
  • Opzioni multiple di distribuzione
    L'eccezionale flessibilità del design consente di soddisfare una vasta gamma di esigenze.
  • Funzionalità di gestione remota
    Interfaccia con funzionalità completa di gestione via rete per una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Possibilità di accedere, configurare e gestire unità da localizzazioni remote con conseguente risparmio di tempo prezioso. (Nota: solo unità collegate in rete)
  • Ingresso cavi dall'alto e dal basso (standard)
    Una flessibilità che mette il cliente in condizione di decidere senza costi aggiuntivi.
  • Bypass di sistema Wrap Around
    (3) pannelli di bypass di manutenzione con interruttore automatico per isolare l'UPS dal carico critico

Distribuzione dell'alimentazione configurabile Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche marketing

Monitoraggio locale e via Web
I clienti possono monitorare gli apparati sia a livello di data center sia via Web.
Soglie di allarme
Presenza in ogni circuito di trasformatori di corrente che possono fornire il valore dell'amperaggio relativo a ciascuna posizione di circuito per impedire il sovraccarico degli interruttori.
Funzionalità di gestione remota
Interfaccia con funzionalità completa di gestione via rete per una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Possibilità di accedere, configurare e gestire unità da localizzazioni remote con conseguente risparmio di tempo prezioso.

Costo totale di gestione

Ingombro ridotto
Riduce le spese immobiliari grazie al fattore di forma estetico dell'armadio IT APC™ NetShelter™
Due quadri di alimentazione a 42 posizioni
La presenza di 2 pannelli di alimentazione a 42 posizioni che forniscono oltre 2 circuiti per kW elimina la necessità di disporre pannelli di alimentazione remoti multipli.
Mobilità sistemi
E' facile mutare il posizionamento di una PDU in un data center in evoluzione.

Disponibilità

Ampia gamma di applicazioni
Il processo di configurazione su commessa consente ad APC di configurare, installare e testare l'intero sistema prima della consegna

Facilità di manutenzione

Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Efficiency at full load
98.5 % %

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1
Efficiency at full load
98.5 % %
Capacità di carico
80000VA
Corrente massima in ingresso
173A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
2070mm, 207.0cm
Larghezza massima
749mm, 74.9cm
Profondità massima
864mm, 86.4cm
Peso senza imballaggio
954.55kg
Peso con imballaggio
1000.0kg
Altezza imballaggio
2261mm, 226.1cm
Larghezza imballaggio
914mm, 91.4cm
Profondità imballaggio
1219mm, 121.9cm
Colore
Nero
Unità per pallet
1.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 9144metri

Conformità

Certificazioni
"CE", VDE
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi