I nostri marchi

NetBotz Room Monitor 755

NetBotz Room Monitor 755 Anteriore sinistro
NetBotz Room Monitor 755 Anteriore sinistro
NetBotz Room Monitor 755 Anteriore sinistro
NetBotz Room Monitor 755 Anteriore sinistro
NetBotz Room Monitor 755 Anteriore destro
NetBotz Room Monitor 755 Anteriore destro
NetBotz Room Monitor 755 Anteriore frontale
NetBotz Room Monitor 755 Anteriore frontale
NetBotz Room Monitor 755 Back
NetBotz Room Monitor 755 Anteriore sinistro
NetBotz Room Monitor 755 Anteriore sinistro
NetBotz Room Monitor 755 Anteriore destro
NetBotz Room Monitor 755 Anteriore destro
NetBotz Room Monitor 755 Anteriore frontale
NetBotz Room Monitor 755 Anteriore frontale
NetBotz Room Monitor 755 Back
  • The NetBotz Room Monitor 755 provides integrated surveillance,sensing, access control, and advanced alerting for IT environmentsof all sizes where IT rack space ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

NBWL0755 Caratteristiche

NetBotz Room Monitor 755
The NetBotz Room Monitor 755 provides integrated surveillance,sensing, access control, and advanced alerting for IT environmentsof all sizes where IT rack space is unavailable.
  • 1-Port POE Switch
    Built-in true private network switch for use with NetBotz Camera Pod 165 (NBPD0165) or other downstream IP devices
  • Integrazione facile
    Possibilità di integrazione con rack APC, sensori NetBotz e Data Center Expert, per facili operazioni di implementazione, configurazione e gestione.
  • Flessibilità e adattabilità
    Può essere la soluzione di monitoraggio ambientale, la soluzione di controllo dell'accesso ai rack o entrambe.
  • Supporto telecamera HD
    Supporta il nuovo modulo telecamera 165 (NBPD0165) HD, Low Light
  • Supporto nativo per sensori wireless
    Gestione fino a 47 sensori di temperatura e temperatura/umidità wireless NetBotz da una singola unità NetBotz
  • Sorveglianza
    Rilevamento e registrazione di movimenti con possibilità di abbinare un record visivo ad un allarme ambientale o di accesso per rendere più rapida l'analisi del guasto

NetBotz 750 Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche

Supporto nativo per sensori wireless
Gestione fino a 47 sensori di temperatura e temperatura/umidità wireless NetBotz da una singola unità NetBotz
Apparecchiature già pronte per la conformità
I kit di maniglie per l'accesso ai rack consentono di tracciare gli accessi agli armadi in modo che l'organizzazione possa garantire facilmente la conformità alle norme sulla sicurezza dei dati.
Sorveglianza
Rilevamento e registrazione di movimenti con possibilità di abbinare un record visivo ad un allarme ambientale o di accesso per rendere più rapida l'analisi del guasto
Controllo dell'accesso fisico
Dà accesso alle apparecchiature alle persone autorizzate grazie all’autenticazione tramite proximity card.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
140mm, 14.0cm
Larghezza massima
244mm, 24.4cm
Profondità massima
91mm, 9.1cm
Peso senza imballaggio
1.56kg
Peso con imballaggio
3.72kg
Altezza imballaggio
121mm, 12.1cm
Larghezza imballaggio
533mm, 53.3cm
Profondità imballaggio
318mm, 31.8cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 45 °C
Altezza di funzionamento
0 - 3000metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 65 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 15000metri

Generale

Velocità di framerate della Telecamera
Fino a 30 fps
Tipi di sensori esterni supportati
0-5 V, Contatto porta, Contatti aperti, Perdita locale di liquido, Umidità, Fumo, Temperatura, Vibrazione
Numero di porte sensori universali
4

Opzioni

Servizi