NetBotz Rack Monitor 550

NetBotz Rack Monitor 550 Anteriore sinistro
NetBotz Rack Monitor 550 Anteriore sinistro
NetBotz Rack Monitor 550 Anteriore sinistro
NetBotz Rack Monitor 550 Anteriore sinistro
NetBotz Rack Monitor 550 Anteriore destro
NetBotz Rack Monitor 550 Anteriore frontale
NetBotz Rack Monitor 550 Back
NetBotz Rack Monitor 550 Back
NetBotz Rack Monitor 550 Anteriore sinistro
NetBotz Rack Monitor 550 Anteriore sinistro
NetBotz Rack Monitor 550 Anteriore destro
NetBotz Rack Monitor 550 Anteriore frontale
NetBotz Rack Monitor 550 Back
NetBotz Rack Monitor 550 Back
  • Supporta fino a 4 pod telecamere esterne, 12 pod sensori e fino a 78 sensori universali

  • Include: Cavo di alimentazione staccabile specifico per la nazione, CD documentazione, Guida di installazione, Guide di montaggio a rack, Sensore per temperatura/umidità ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

NBRK0550 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
1U
NetBotz Rack Monitor 550
Supporta fino a 4 pod telecamere esterne, 12 pod sensori e fino a 78 sensori universali
Include: Cavo di alimentazione staccabile specifico per la nazione, CD documentazione, Guida di installazione, Guide di montaggio a rack, Sensore per temperatura/umidità, Cavo USB
  • Customizable Input Contacts
    Monitorarggio delle condizioni dei dispositivi esterni
  • Customizable Output Relays
    Controllo l'uscita ds dispositivi esterni tramite relé di uscita

NetBotz 500 Caratteristiche e vantaggi

Facilità di gestione

Alerts View
Verifica e correlazione semplificate degli avvisi. Specifica del contesto degli avvisi mediante filmati, grafici e mappe in allegato.
Applicazione client Advanced View
L’affidabile interfaccia dei dispositivi fornisce la cronologia di avvisi, grafici e configurazioni.
Si integra con StruxureWare Data Center Expert
Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Compatibilità con i sistemi di gestione aziendali
Gestione dei dispositivi APC da un unico sistema grazie all’inoltro di trap SNMP (eventi) al sistema di gestione aziendale prescelto.

Disponibilità

Monitoraggio dell'accesso
Rilevamento dell’accesso da parte di personale non autorizzato mediante interruttore.
Sorveglianza
Rilevamento e registrazione di movimenti con possibilità di abbinare un record visivo ad un allarme ambientale o di accesso per rendere più rapida l'analisi del guasto
Segnalazione guasti
La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.
Monitoraggio ambientale
Prevenzione dei guasti degli apparecchi in relazione a una gamma completa di condizioni ambientali a rischio.

Flessibilità

Soglia regolabile
Personalizzazione delle definizioni delle soglie (più soglie per sensore, pianificazione, livelli di gravità) in base ai requisiti degli utenti.
Criteri di estensione personalizzati
Gli avvisi vengono gestiti in base ai criteri di estensione e ricevuti in diversi formati.

Costo totale di gestione

Memorizzazione di filmati basata sugli eventi
La memorizzazione di filmati attivata dal movimento o dall’avviso.
Accessibile via browser
Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
43mm, 4.3cm
Larghezza massima
432mm, 43.2cm
Profondità massima
93mm, 9.3cm
Peso senza imballaggio
1.4kg
Peso con imballaggio
2.36kg
Altezza imballaggio
114mm, 11.4cm
Larghezza imballaggio
546mm, 54.6cm
Profondità imballaggio
229mm, 22.9cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 65 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A, CE, CUL listed / CSA, FCC Parte 15 classe A, GOST, ICES-003, IRAM, Direttiva bassa tensione 2006/95/EC, NOM, UL listed / CSA, VCCI classe A, VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Generale

Numero di Sensori Pod aggiuntivi
12

Opzioni

Servizi