Modulo informatico prefabbricato, 240 kW, 400 V / 50 Hz, con raffreddamento perimetrale e distribuzione tramite blindosbarre

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Soluzione prefabbricata e spaziosa per infrastrutture informatiche. I moduli sono realizzati appositamente, sono sicuri, resistenti alle condizioni atmosferiche ...

  • Include: User Manual

Visualizza la panoramica sul prodotto

PFMIEG240C2E26B Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
Modulo informatico prefabbricato, 240 kW, 400 V / 50 Hz, con raffreddamento perimetrale e distribuzione tramite blindosbarre
Soluzione prefabbricata e spaziosa per infrastrutture informatiche. I moduli sono realizzati appositamente, sono sicuri, resistenti alle condizioni atmosferiche e agli incendi, e garantiscono il ma...
Include: User Manual
  • Impianto di ritorno dell'aria
    Il sistema di ritorno dell'aria calda centralizzato e i sistemi di gestione dell'aria esterna riducono al minimo gli ostacoli all'illuminazione nel corridoio e garantiscono l'accesso ai cavi dal corridoio di contenimento.
  • Integrazione con prodotti InfraStruXure
    Le soluzioni di raffreddamento, distribuzione dell'alimentazione e gestione cavi Schneider Electric si integrano perfettamente negli armadi informatici e consentono di realizzare un sistema di supporto infrastrutturale completo.
  • Si integra con StruxureWare Data Center Expert
    Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.

Modulo all-in-one Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Implementazione rapida e semplice
I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
Scalabile e flessibile
I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
Pre-progettate e assemblate in fabbrica
I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
StruxureWare Data Center Expert preinstallato
Il software DCIM ampiamente collaudato offre monitoraggio in tempo reale, creazione di grafici e rapporti personalizzati, segnalazione dei guasti ed escalation degli eventi critici che si verificano nell'infrastruttura. Il software è preinstallato, per cui i costi della configurazione in sede si riducono notevolmente.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Ciad, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz - programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Fattore di cresta del carico
Illimitato
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
kW per rack
10.0kW
Capacità in Amp PDU
16.0ampere
Tipo di PDU
Dotato di indicatore
Potenza configurata
240.0kWatt / 240.0kVA
Bypass
Bypass statico esterno

Ingresso

Frequenza ingresso
50 Hz - programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Campo tensione di ingresso per funzionamento
340 - 460 (400V)V
Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
340 - 460 (400V)V
Alimentazione in ingresso
240000 Watt

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Nessuna batteria interna - impiega batterie esterne

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
3600mm, 360.0cm
Larghezza massima
6400mm, 640.0cm
Profondità massima
13700mm, 1370.0cm
Altezza imballaggio
3600mm, 360.0cm
Larghezza imballaggio
3200mm, 320.0cm
Profondità imballaggio
13700mm, 1370.0cm

Opzioni

Servizi